Zahnriemen geschlossen profil HTD 8M (22062)

Zahnriemen geschlossen profil HTD 8M (22062)
· Hohe Sicherheit gegen Zahnübersprung

· Geräusch- und wartungsarm

· Positionsgenau und Winkeltreu

· Sehr gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22062-0820X0288
22062-0820X0304
22062-0820X0352
22062-0820X0376
22062-0820X0400
22062-0820X0416
22062-0820X0424
22062-0820X0480
22062-0820X0560
22062-0820X0600
22062-0820X0640
22062-0820X0656
22062-0820X0688
22062-0820X0720
22062-0820X0784
22062-0820X0800
22062-0820X0880
22062-0820X0920
22062-0820X0960
22062-0820X1040
22062-0820X1120
22062-0820X1160
22062-0820X1200
22062-0820X1280
22062-0820X1304
22062-0820X1360
22062-0820X1424
22062-0820X1440
22062-0820X1520
22062-0820X1600
22062-0820X1760
22062-0820X1800
22062-0820X2000
22062-0820X2248
22062-0820X2400
22062-0820X2600
22062-0820X2800
22062-0820X3008
22062-0820X3280
22062-0820X3408
22062-0820X3808
22062-0830X0288
22062-0830X0304
22062-0830X0352
22062-0830X0376
22062-0830X0400
22062-0830X0416
22062-0830X0424
22062-0830X0480
22062-0830X0560
22062-0830X0600
22062-0830X0640
22062-0830X0656
22062-0830X0688
22062-0830X0720
22062-0830X0784
22062-0830X0800
22062-0830X0880
22062-0830X0920
22062-0830X0960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L1=Wirklänge N=Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.25 €

1 4 Arbeitstage 20288360.0338

10.89 €

1 4 Arbeitstage 20304380.0344

11.74 €

1 4 Arbeitstage 20352440.0403

12.48 €

1 4 Arbeitstage 20376470.0435

13.36 €

1 4 Arbeitstage 20400500.0480

13.36 €

1 4 Arbeitstage 20416520.0458

14.20 €

1 4 Arbeitstage 20424530.0483

15.54 €

1 4 Arbeitstage 20480600.0527

17.73 €

1 4 Arbeitstage 20560700.0618

18.34 €

1 4 Arbeitstage 20600750.0633

19.44 €

1 4 Arbeitstage 20640800.0721

20.30 €

1 4 Arbeitstage 20656820.0723

20.93 €

1 4 Arbeitstage 20688860.0791

20.93 €

1 4 Arbeitstage 20720900.0803

22.00 €

1 4 Arbeitstage 20784980.0862

22.25 €

1 4 Arbeitstage 208001000.0965

23.69 €

1 4 Arbeitstage 208801100.0957

24.83 €

1 4 Arbeitstage 209201150.1037

25.31 €

1 4 Arbeitstage 209601200.1025

27.27 €

1 4 Arbeitstage 2010401300.1135

28.48 €

1 4 Arbeitstage 2011201400.1263

29.35 €

1 4 Arbeitstage 2011601450.1298

30.10 €

1 4 Arbeitstage 2012001500.1368

31.70 €

1 4 Arbeitstage 2012801600.1396

32.18 €

1 4 Arbeitstage 2013041630.1483

33.16 €

1 4 Arbeitstage 2013601700.1503

33.63 €

1 4 Arbeitstage 2014241780.1668

34.38 €

1 4 Arbeitstage 2014401800.1649

35.95 €

1 4 Arbeitstage 2015201900.1761

37.04 €

1 4 Arbeitstage 2016002000.1740

40.35 €

1 4 Arbeitstage 2017602200.2086

40.99 €

1 4 Arbeitstage 2018002250.2008

45.47 €

1 4 Arbeitstage 2020002500.2278

49.14 €

1 4 Arbeitstage 2022482810.2469

52.83 €

1 4 Arbeitstage 2024003000.2749

56.14 €

1 4 Arbeitstage 2026003250.2814

60.62 €

1 4 Arbeitstage 2028003500.3136

63.47 €

1 4 Arbeitstage 2030083760.3489

71.03 €

1 4 Arbeitstage 2032804100.3623

74.58 €

1 4 Arbeitstage 2034084260.3740

86.80 €

1 4 Arbeitstage 2038084760.4246

15.29 €

1 4 Arbeitstage 30288360.0478

16.63 €

1 4 Arbeitstage 30304380.0517

17.60 €

1 4 Arbeitstage 30352440.0613

18.57 €

1 4 Arbeitstage 30376470.0653

19.80 €

1 4 Arbeitstage 30400500.0722

19.80 €

1 4 Arbeitstage 30416520.0689

20.93 €

1 4 Arbeitstage 30424530.0719

23.23 €

1 4 Arbeitstage 30480600.0806

26.55 €

1 4 Arbeitstage 30560700.0925

27.56 €

1 4 Arbeitstage 30600750.1028

29.08 €

1 4 Arbeitstage 30640800.1080

30.10 €

1 4 Arbeitstage 30656820.1084

31.19 €

1 4 Arbeitstage 30688860.1175

31.19 €

1 4 Arbeitstage 30720900.1246

32.50 €

1 4 Arbeitstage 30784980.1297

33.38 €

1 4 Arbeitstage 308001000.1316

35.22 €

1 4 Arbeitstage 308801100.1466

36.92 €

1 4 Arbeitstage 309201150.1516

37.81 €

1 4 Arbeitstage 309601200.1580

Loading...

Grundlegende Informationen

P=Profil HTD 8M Material Grundkörper Polyamid Benennung Zahnriemen
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 geschlossen ISO ISO 13050
RoHS ja

Technischer Support