Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BR=Riemenbreite | L=Länge | Trumkraft max. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 500 | 1610 | 0.0387 | ||
31.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1000 | 1610 | 0.0700 | ||
46.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1500 | 1610 | 0.1158 | ||
62.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2000 | 1610 | 0.1548 | ||
78.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2500 | 1610 | 0.1929 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3000 | 1610 | 0.2302 | ||
109.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3500 | 1610 | 0.2450 | ||
125.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 4000 | 1610 | 0.3079 | ||
156.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5000 | 1610 | 0.3854 | ||
18.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 500 | 2650 | 0.0604 | ||
36.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 1000 | 2650 | 0.1235 | ||
54.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 1500 | 2650 | 0.1791 | ||
71.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 2000 | 2650 | 0.2425 | ||
89.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 2500 | 2650 | 0.3034 | ||
108.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3000 | 2650 | 0.3647 | ||
126.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3500 | 2650 | 0.4156 | ||
144.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4000 | 2650 | 0.5041 | ||
180.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5000 | 2650 | 0.5926 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 500 | 3450 | 0.0776 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 1000 | 3450 | 0.1556 | ||
71.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 1500 | 3450 | 0.2671 | ||
94.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 2000 | 3450 | 0.3112 | ||
118.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 2500 | 3450 | 0.3892 | ||
142.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 3000 | 3450 | 0.4651 | ||
165.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 3500 | 3450 | 0.5678 | ||
189.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 4000 | 3450 | 0.6000 | ||
236.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 5000 | 3450 | 0.8125 |
Loading...
P=Profil | T10 | Material Grundkörper | Polyurethan | Benennung | Zahnriemen |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 7721 | Farbe Grundkörper | grau | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BR=Riemenbreite
L=Länge
Trumkraft max.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften