Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BR=Riemenbreite | L=Länge | Trumkraft max. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 500 | 640 | 0.0191 | ||
20.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1000 | 640 | 0.0372 | ||
31.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1500 | 640 | 0.0559 | ||
41.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2000 | 640 | 0.0731 | ||
51.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2500 | 640 | 0.0750 | ||
62.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3000 | 640 | 0.1095 | ||
72.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3500 | 640 | 0.1271 | ||
82.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4000 | 640 | 0.1520 | ||
103.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5000 | 640 | 0.1812 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 500 | 1120 | 0.0250 | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1000 | 1120 | 0.0617 | ||
41.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1500 | 1120 | 0.0893 | ||
54.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2000 | 1120 | 0.1188 | ||
68.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2500 | 1120 | 0.1536 | ||
82.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3000 | 1120 | 0.1853 | ||
96.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3500 | 1120 | 0.2081 | ||
109.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 4000 | 1120 | 0.2417 | ||
137.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5000 | 1120 | 0.2957 | ||
24.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 500 | 1840 | 0.0476 | ||
49.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 1000 | 1840 | 0.0900 | ||
74.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 1500 | 1840 | 0.1421 | ||
98.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 2000 | 1840 | 0.1890 | ||
123.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 2500 | 1840 | 0.2428 | ||
148.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3000 | 1840 | 0.2819 | ||
172.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3500 | 1840 | 0.3317 | ||
197.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4000 | 1840 | 0.3766 | ||
247.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5000 | 1840 | 0.5013 |
Loading...
P=Profil | AT5 | Material Grundkörper | Polyurethan | Benennung | Zahnriemen |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | grau | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BR=Riemenbreite
L=Länge
Trumkraft max.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften