Zahnriemen profil AT10 / polyurethan (22059)

Zahnriemen profil AT10 / polyurethan (22059)
· Gleichmäßige Kraftverteilung und geringere zahndeformation durch verstärkten Stahlzugstrang

· Hohe Bruchlast

· Geringe Riemendehnung

· Ruhiger Riemeenlauf

· Riemen sind verschweißbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22059-1016X0500
22059-1016X1000
22059-1016X1500
22059-1016X2000
22059-1016X2500
22059-1016X3000
22059-1016X3500
22059-1016X4000
22059-1016X5000
22059-1025X0500
22059-1025X1000
22059-1025X1500
22059-1025X2000
22059-1025X2500
22059-1025X3000
22059-1025X3500
22059-1025X4000
22059-1025X5000
22059-1032X0500
22059-1032X1000
22059-1032X1500
22059-1032X2000
22059-1032X2500
22059-1032X3000
22059-1032X3500
22059-1032X4000
22059-1032X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L=Länge Trumkraft max.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.89 €

1 4 Arbeitstage 1650024500.0548

37.83 €

1 4 Arbeitstage 16100024500.0900

56.70 €

1 4 Arbeitstage 16150024500.1544

75.60 €

1 4 Arbeitstage 16200024500.1927

94.52 €

1 4 Arbeitstage 16250024500.2250

113.42 €

1 4 Arbeitstage 16300024500.2700

132.33 €

1 4 Arbeitstage 16350024500.3367

151.22 €

1 4 Arbeitstage 16400024500.3600

189.03 €

1 4 Arbeitstage 16500024500.4797

21.50 €

1 4 Arbeitstage 2550041700.0764

42.97 €

1 4 Arbeitstage 25100041700.1511

64.49 €

1 4 Arbeitstage 25150041700.2307

85.96 €

1 4 Arbeitstage 25200041700.2991

107.47 €

1 4 Arbeitstage 25250041700.3842

128.96 €

1 4 Arbeitstage 25300041700.4493

150.45 €

1 4 Arbeitstage 25350041700.5669

171.93 €

1 4 Arbeitstage 25400041700.6348

214.89 €

1 4 Arbeitstage 25500041700.7719

28.59 €

1 4 Arbeitstage 3250053900.0990

57.17 €

1 4 Arbeitstage 32100053900.1900

85.77 €

1 4 Arbeitstage 32150053900.2973

114.37 €

1 4 Arbeitstage 32200053900.3800

142.95 €

1 4 Arbeitstage 32250053900.4896

171.55 €

1 4 Arbeitstage 32300053900.5773

200.14 €

1 4 Arbeitstage 32350053900.6818

228.72 €

1 4 Arbeitstage 32400053900.7698

285.91 €

1 4 Arbeitstage 32500053900.9789

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

P=Profil AT10 Material Grundkörper Polyurethan Benennung Zahnriemen
Farbe Grundkörper grau RoHS ja

Technischer Support