Zahnriemen geschlossen profil AT5 / polyurethan (22057)

Zahnriemen geschlossen profil AT5 / polyurethan (22057)
· Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität

· Hohe Leistungsübertragung

· Geringe Riemendehnung

· Höchste Abriebfestigkeit

· Sehr gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22057-0510X0225
22057-0510X0255
22057-0510X0280
22057-0510X0300
22057-0510X0340
22057-0510X0375
22057-0510X0390
22057-0510X0420
22057-0510X0455
22057-0510X0500
22057-0510X0545
22057-0510X0600
22057-0510X0610
22057-0510X0660
22057-0510X0720
22057-0510X0750
22057-0510X0780
22057-0510X0825
22057-0510X0975
22057-0510X1050
22057-0510X1125
22057-0510X1500
22057-0516X0225
22057-0516X0255
22057-0516X0280
22057-0516X0300
22057-0516X0340
22057-0516X0375
22057-0516X0390
22057-0516X0420
22057-0516X0455
22057-0516X0500
22057-0516X0545
22057-0516X0600
22057-0516X0610
22057-0516X0660
22057-0516X0720
22057-0516X0750
22057-0516X0780
22057-0516X0825
22057-0516X0975
22057-0516X1050
22057-0516X1125
22057-0516X1500
22057-0525X0225
22057-0525X0255
22057-0525X0280
22057-0525X0300
22057-0525X0340
22057-0525X0375
22057-0525X0390
22057-0525X0420
22057-0525X0455
22057-0525X0500
22057-0525X0545
22057-0525X0600
22057-0525X0610
22057-0525X0660
22057-0525X0720
22057-0525X0750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L1=Wirklänge N=Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.67 €

1 4 Arbeitstage 10225450.0080

11.08 €

1 4 Arbeitstage 10255510.0078

11.48 €

1 4 Arbeitstage 10280560.0084

11.48 €

1 4 Arbeitstage 10300600.0093

12.56 €

1 4 Arbeitstage 10340680.0104

12.99 €

1 4 Arbeitstage 10375750.0119

12.99 €

1 4 Arbeitstage 10390780.0126

13.18 €

1 4 Arbeitstage 10420840.0129

13.40 €

1 4 Arbeitstage 10455910.0141

14.24 €

1 4 Arbeitstage 105001000.0170

15.47 €

1 4 Arbeitstage 105451090.0167

16.09 €

1 4 Arbeitstage 106001200.0185

16.09 €

1 4 Arbeitstage 106101220.0192

16.95 €

1 4 Arbeitstage 106601320.0207

17.58 €

1 4 Arbeitstage 107201440.0242

18.45 €

1 4 Arbeitstage 107501500.0246

18.60 €

1 4 Arbeitstage 107801560.0255

18.85 €

1 4 Arbeitstage 108251650.0273

20.95 €

1 4 Arbeitstage 109751950.0305

22.60 €

1 4 Arbeitstage 1010502100.0380

23.46 €

1 4 Arbeitstage 1011252250.0352

30.33 €

1 4 Arbeitstage 1015003000.0485

17.15 €

1 4 Arbeitstage 16225450.0108

17.79 €

1 4 Arbeitstage 16255510.0123

18.60 €

1 4 Arbeitstage 16280560.0140

18.85 €

1 4 Arbeitstage 16300600.0155

19.69 €

1 4 Arbeitstage 16340680.0173

19.87 €

1 4 Arbeitstage 16375750.0183

20.08 €

1 4 Arbeitstage 16390780.0195

20.51 €

1 4 Arbeitstage 16420840.0207

21.56 €

1 4 Arbeitstage 16455910.0224

22.81 €

1 4 Arbeitstage 165001000.0258

24.70 €

1 4 Arbeitstage 165451090.0279

25.53 €

1 4 Arbeitstage 166001200.0318

25.53 €

1 4 Arbeitstage 166101220.0307

27.01 €

1 4 Arbeitstage 166601320.0340

28.25 €

1 4 Arbeitstage 167201440.0376

28.88 €

1 4 Arbeitstage 167501500.0393

29.33 €

1 4 Arbeitstage 167801560.0408

29.50 €

1 4 Arbeitstage 168251650.0443

33.48 €

1 4 Arbeitstage 169751950.0475

36.02 €

1 4 Arbeitstage 1610502100.0564

37.66 €

1 4 Arbeitstage 1611252250.0554

48.33 €

1 4 Arbeitstage 1615003000.0810

26.39 €

1 4 Arbeitstage 25225450.0176

28.08 €

1 4 Arbeitstage 25255510.0199

28.70 €

1 4 Arbeitstage 25280560.0206

28.88 €

1 4 Arbeitstage 25300600.0227

30.58 €

1 4 Arbeitstage 25340680.0265

31.40 €

1 4 Arbeitstage 25375750.0297

31.59 €

1 4 Arbeitstage 25390780.0301

32.22 €

1 4 Arbeitstage 25420840.0326

33.27 €

1 4 Arbeitstage 25455910.0390

35.15 €

1 4 Arbeitstage 255001000.0395

38.09 €

1 4 Arbeitstage 255451090.0470

39.77 €

1 4 Arbeitstage 256001200.0474

39.98 €

1 4 Arbeitstage 256101220.0475

42.28 €

1 4 Arbeitstage 256601320.0540

43.72 €

1 4 Arbeitstage 257201440.0594

44.99 €

1 4 Arbeitstage 257501500.0608

Loading...

Grundlegende Informationen

P=Profil AT5 Material Grundkörper Polyurethan Benennung Zahnriemen
Farbe Grundkörper grau RoHS ja

Technischer Support