Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D=Durchmesser | D3 | L | N=Zähnezahl | BR=Riemenbreite | D4 max. | D1 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 15.28 | 14.52 | 20.6 | 16 | 9 | 17.5 | 10 | 0.0066 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 17.19 | 16.43 | 20.6 | 18 | 9 | 20 | 11 | 0.0087 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 19.1 | 18.34 | 20.6 | 20 | 9 | 23 | 13 | 0.0125 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 20.05 | 19.29 | 20.6 | 21 | 9 | 25 | 13 | 0.0125 | ||
10.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 21.01 | 20.25 | 20.6 | 22 | 9 | 25 | 13 | 0.0137 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 22.92 | 22.16 | 20.6 | 24 | 9 | 25 | 14 | 0.0162 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 24.83 | 24.07 | 20.6 | 26 | 9 | 28 | 16 | 0.0199 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 26.74 | 25.98 | 20.6 | 28 | 9 | 32 | 18 | 0.0230 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 28.65 | 27.89 | 20.6 | 30 | 9 | 32 | 20 | 0.0270 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 30.56 | 29.8 | 20.6 | 32 | 9 | 36 | 22 | 0.0324 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 34.38 | 33.62 | 22.2 | 36 | 9 | 39 | 26 | 0.0439 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 38.2 | 37.44 | 22.2 | 40 | 9 | 42 | 28 | 0.0538 | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 42.02 | 41.26 | 22.2 | 44 | 9 | 48 | 33 | 0.0691 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 15.28 | 14.52 | 26 | 16 | 15 | 17.5 | 10 | 0.0085 | ||
10.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 17.19 | 16.43 | 26 | 18 | 15 | 20 | 11 | 0.0120 | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 19.1 | 18.34 | 26 | 20 | 15 | 23 | 13 | 0.0151 | ||
10.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 20.05 | 19.29 | 26 | 21 | 15 | 25 | 13 | 0.0162 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 21.01 | 20.25 | 26 | 22 | 15 | 25 | 13 | 0.0180 | ||
11.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 22.92 | 22.16 | 26 | 24 | 15 | 25 | 14 | 0.0214 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 24.83 | 24.07 | 26 | 26 | 15 | 28 | 16 | 0.0261 | ||
12.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 26.74 | 25.98 | 26 | 28 | 15 | 32 | 18 | 0.0310 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 28.65 | 27.89 | 26 | 30 | 15 | 32 | 20 | 0.0350 | ||
13.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 30.56 | 29.8 | 26 | 32 | 15 | 36 | 22 | 0.0426 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 34.38 | 33.62 | 30 | 36 | 15 | 39 | 26 | 0.0600 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 38.2 | 37.44 | 30 | 40 | 15 | 42 | 28 | 0.0749 | ||
19.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 42.02 | 41.26 | 30 | 44 | 15 | 48 | 33 | 0.0950 |
Loading...
Form | A | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Zahnriemenscheibe |
---|---|---|---|---|---|
P=Profil | HTD3M | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D=Durchmesser
D3
L
N=Zähnezahl
BR=Riemenbreite
D4 max.
D1 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften