Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl - Zähne | Werkstoff | Form | D=Durchmesser | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | A | 19.1 | 13 | 6 | 17.96 | 23 | - | 36 | 0.0512 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | A | 22.28 | 14 | 6 | 21.14 | 25 | - | 36 | 0.0718 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | Stahl | A | 23.87 | 16 | 6 | 22.73 | 28 | - | 36 | 0.0875 | ||
11.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | A | 25.47 | 16.5 | 6 | 24.32 | 28 | - | 36 | 0.0987 | ||
12.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Stahl | A | 28.65 | 20 | 6 | 27.51 | 32 | - | 36 | 0.1327 | ||
12.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | A | 31.83 | 23 | 6 | 30.69 | 36 | - | 36 | 0.1703 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | Stahl | A | 33.42 | 24 | 6 | 32.28 | 38 | - | 38 | 0.1963 | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | Stahl | A | 35.01 | 25.5 | 6 | 33.87 | 39 | - | 38 | 0.2191 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | A | 38.19 | 27 | 6 | 37.06 | 42 | - | 38 | 0.2602 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | Stahl | A | 41.38 | 30 | 6 | 40.24 | 46 | - | 38 | 0.3099 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | Stahl | A | 44.56 | 30.5 | 6 | 43.42 | 50 | - | 38 | 0.3598 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Stahl | A | 47.75 | 35 | 8 | 46.61 | 51 | - | 38 | 0.4248 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | Stahl | A | 50.93 | 38 | 8 | 49.79 | 55 | - | 38 | 0.4903 | ||
23.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | Stahl | A | 57.3 | 38 | 8 | 56.16 | 62 | - | 38 | 0.6045 | ||
27.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Stahl | A | 63.66 | 38 | 8 | 62.52 | 71 | - | 38 | 0.7456 | ||
33.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | Aluminium | G | 70.03 | 38 | 8 | 68.89 | - | - | 40 | 0.3148 | ||
35.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | Aluminium | G | 76.39 | 45 | 8 | 75.25 | - | - | 40 | 0.3719 | ||
45.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Aluminium | G | 95.49 | 50 | 8 | 94.35 | - | - | 40 | 0.5966 | ||
56.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | Aluminium | G | 114.59 | 50 | 8 | 113.45 | - | 90 | 40 | 0.6231 |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheiben | Breite - Riemen (mm) | 25 | Benennung | Zahnriemenscheibe |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Phosphatiert | B=Breite | 30 | P=Profil | HTD 5M |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl - Zähne
Werkstoff
Form
D=Durchmesser
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
D5
L
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften