Zahnriemenscheiben profil HTD 5M / für riemenbreite 15 mm (22004)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22004-051512
22004-051514
22004-051515
22004-051516
22004-051518
22004-051520
22004-051521
22004-051522
22004-051524
22004-051526
22004-051528
22004-051530
22004-051532
22004-051536
22004-051540
22004-051544
22004-051548
22004-051560
22004-051572
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 max. D=Durchmesser D3 L N=Zähnezahl Form Material Grundkörper D4 max. D1 max. D5 Gewicht (ERP)
(kg)

7.31 €

1 4 Arbeitstage 619.117.962612AStahl2313-0.0016

8.54 €

1 4 Arbeitstage 622.2821.142614AStahl2514-0.0513

8.83 €

1 4 Arbeitstage 623.8722.732615AStahl2816-0.0630

9.16 €

1 4 Arbeitstage 625.4724.322616AStahl2816.5-0.0701

9.77 €

1 4 Arbeitstage 628.6527.512618AStahl3220-0.0955

10.46 €

1 4 Arbeitstage 631.8330.692620AStahl3623-0.1220

10.83 €

1 4 Arbeitstage 633.4232.282621AStahl3824-0.1364

10.98 €

1 4 Arbeitstage 635.0133.872622AStahl3925.5-0.1479

12.57 €

1 4 Arbeitstage 638.1937.062824AStahl4227-0.1873

13.28 €

1 4 Arbeitstage 641.3840.242826AStahl4630-0.2237

13.44 €

1 4 Arbeitstage 644.5643.422828AStahl5030.5-0.2585

15.37 €

1 4 Arbeitstage 847.7546.612830AStahl5135-0.3060

16.96 €

1 4 Arbeitstage 850.9349.792832AStahl5538-0.3528

18.34 €

1 4 Arbeitstage 857.356.162836AStahl6238-0.4314

20.96 €

1 4 Arbeitstage 863.6662.522840AStahl7138-0.5293

25.67 €

1 4 Arbeitstage 870.0368.893044GAluminium-38-0.2236

28.59 €

1 4 Arbeitstage 876.3975.253048GAluminium-45-0.2637

35.45 €

1 4 Arbeitstage 895.4994.353060GAluminium-50-0.4220

42.44 €

1 4 Arbeitstage 8114.59113.453072GAluminium-50900.4489

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 20.5 Benennung Zahnriemenscheibe P=Profil HTD 5M
BR=Riemenbreite 15 Oberfläche Grundkörper phosphatiert RoHS ja

Technischer Support