Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D2 max. | D=Durchmesser | D3 | L | N=Zähnezahl | Form | Material Komponente | BR=Riemenbreite | Oberfläche Komponente | Form-Typ | D4 | D1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 6 | 19.01 | 17.85 | 21 | 12 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 23 | 10 | 0.0160 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 22.29 | 21.05 | 21 | 14 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 25 | 13 | 0.0191 | ||
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 10 | 23.88 | 22.65 | 21 | 15 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 28 | 16 | 0.0215 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 11 | 25.47 | 24.2 | 21 | 16 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 18 | 0.0267 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 12 | 28.65 | 27.4 | 21 | 18 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 20 | 0.0312 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 12 | 30.25 | 29 | 21 | 19 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 22 | 0.0364 | ||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 14 | 31.83 | 30.6 | 21 | 20 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 23 | 0.0403 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 35.12 | 33.85 | 21 | 22 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 38 | 24 | 0.0459 | ||
11.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 38.21 | 37 | 21 | 24 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 42 | 26 | 0.0574 | ||
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 39.8 | 38.6 | 21 | 25 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.0612 | ||
11.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 41.47 | 40.2 | 21 | 26 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.0622 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 42.98 | 41.8 | 21 | 27 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 30 | 0.0640 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 44.62 | 43.35 | 21 | 28 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 32 | 0.0760 | ||
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 47.76 | 46.55 | 21 | 30 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 51 | 34 | 0.0873 | ||
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | 50.94 | 49.7 | 21 | 32 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 54 | 36 | 0.1016 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | 57.31 | 56.05 | 21 | 36 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 63 | 38 | 0.1272 | ||
17.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 23 | 63.66 | 62.45 | 21 | 40 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 66 | 40 | 0.1502 | ||
19.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | 66.87 | 65.6 | 21 | 42 | A | Stahl | 10 | verzinkt | mit Bordscheibe | 71 | 40 | 0.1648 | ||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 26 | 70.07 | 68.8 | 21 | 44 | B | - | 10 | - | ohne Bordscheibe | - | 45 | 0.1733 | ||
19.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | 76.42 | 75.15 | 21 | 48 | B | - | 10 | - | ohne Bordscheibe | - | 50 | 0.2067 | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | 95.52 | 94.25 | 21 | 60 | B | - | 10 | - | ohne Bordscheibe | - | 65 | 0.3310 | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 6 | 19.01 | 17.85 | 27 | 12 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 23 | 10 | 0.0168 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 8 | 22.29 | 21.05 | 27 | 14 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 25 | 13 | 0.0226 | ||
8.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 10 | 23.88 | 22.65 | 27 | 15 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 28 | 16 | 0.0290 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 11 | 25.47 | 24.2 | 27 | 16 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 18 | 0.0342 | ||
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 12 | 28.65 | 27.4 | 27 | 18 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 20 | 0.0389 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 12 | 30.25 | 29 | 27 | 19 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 22 | 0.0473 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 14 | 31.83 | 30.6 | 27 | 20 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 23 | 0.0385 | ||
11.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 15 | 35.12 | 33.85 | 27 | 22 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 38 | 24 | 0.0540 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 15 | 38.21 | 37 | 27 | 24 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 42 | 26 | 0.0709 | ||
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 15 | 39.8 | 38.6 | 27 | 25 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.0772 | ||
12.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16 | 41.47 | 40.2 | 27 | 26 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.0821 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 18 | 42.98 | 41.8 | 27 | 27 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 30 | 0.0900 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 18 | 44.62 | 43.35 | 27 | 28 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 32 | 0.0988 | ||
13.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 18 | 47.76 | 46.55 | 27 | 30 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 51 | 34 | 0.1050 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 22 | 50.94 | 49.7 | 27 | 32 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 54 | 36 | 0.1279 | ||
18.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 22 | 57.31 | 56.05 | 27 | 36 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 63 | 38 | 0.1658 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 23 | 63.66 | 62.45 | 27 | 40 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 66 | 40 | 0.1930 | ||
20.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 24 | 66.87 | 65.6 | 27 | 42 | A | Stahl | 16 | verzinkt | mit Bordscheibe | 71 | 40 | 0.2159 | ||
21.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 26 | 70.07 | 68.8 | 27 | 44 | B | - | 16 | - | ohne Bordscheibe | - | 45 | 0.2289 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 28 | 76.42 | 75.15 | 27 | 48 | B | - | 16 | - | ohne Bordscheibe | - | 50 | 0.2743 | ||
28.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 35 | 95.52 | 94.25 | 27 | 60 | B | - | 16 | - | ohne Bordscheibe | - | 65 | 0.4400 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 6 | 19.01 | 17.85 | 36 | 12 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 23 | 10 | 0.0219 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 8 | 22.29 | 21.05 | 36 | 14 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 25 | 13 | 0.0302 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 23.88 | 22.65 | 36 | 15 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 28 | 16 | 0.0352 | ||
11.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 25.47 | 24.2 | 36 | 16 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 18 | 0.0425 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 28.65 | 27.4 | 36 | 18 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 32 | 20 | 0.0520 | ||
12.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 30.25 | 29 | 36 | 19 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 22 | 0.0621 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 14 | 31.83 | 30.6 | 36 | 20 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 36 | 23 | 0.0680 | ||
13.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 15 | 35.12 | 33.85 | 36 | 22 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 38 | 24 | 0.0797 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 15 | 38.21 | 37 | 36 | 24 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 42 | 26 | 0.0951 | ||
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 15 | 39.8 | 38.6 | 36 | 25 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.1160 | ||
16.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 16 | 41.47 | 40.2 | 36 | 26 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 44 | 26 | 0.1101 | ||
16.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 18 | 42.98 | 41.8 | 36 | 27 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 30 | 0.1271 | ||
16.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 18 | 44.62 | 43.35 | 36 | 28 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 48 | 32 | 0.1350 | ||
17.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 18 | 47.76 | 46.55 | 36 | 30 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 51 | 34 | 0.1528 | ||
19.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 22 | 50.94 | 49.7 | 36 | 32 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 54 | 36 | 0.1741 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 22 | 57.31 | 56.05 | 36 | 36 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 63 | 38 | 0.2248 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 23 | 63.66 | 62.45 | 36 | 40 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 66 | 40 | 0.2754 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 24 | 66.87 | 65.6 | 36 | 42 | A | Stahl | 25 | verzinkt | mit Bordscheibe | 71 | 40 | 0.2955 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Zahnriemenscheibe | P=Profil | AT5 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | blank | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D2 max.
D=Durchmesser
D3
L
N=Zähnezahl
Form
Material Komponente
BR=Riemenbreite
Oberfläche Komponente
Form-Typ
D4
D1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften