Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 max. | D=Durchmesser | D3 | N=Zähnezahl | Form | Material Grundkörper | D4 max. | D1 max. | D5 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45.84 | 44.46 | 18 | A | Stahl | 51 | 32 | - | 0.4531 | ||
19.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50.93 | 49.56 | 20 | A | Stahl | 57 | 36 | - | 0.5708 | ||
20.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 56.02 | 54.65 | 22 | A | Stahl | 62 | 43 | - | 0.7216 | ||
21.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 61.12 | 59.74 | 24 | A | Stahl | 67 | 49 | - | 0.8872 | ||
23.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 66.21 | 64.84 | 26 | A | Stahl | 73 | 50 | - | 1.0200 | ||
24.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 71.3 | 69.93 | 28 | A | Stahl | 77 | 55 | - | 1.2000 | ||
27.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 76.39 | 75.02 | 30 | A | Stahl | 84 | 60 | - | 1.4000 | ||
30.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 81.49 | 80.12 | 32 | A | Stahl | 88 | 64 | - | 1.6000 | ||
31.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 86.58 | 85.21 | 34 | A | Stahl | 94 | 70 | - | 1.8400 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 91.67 | 90.3 | 36 | A | Stahl | 98 | 75 | - | 2.1000 | ||
35.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 96.77 | 95.39 | 38 | A | Stahl | 104 | 80 | - | 2.3000 | ||
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 101.86 | 100.49 | 40 | A | Stahl | 108 | 85 | - | 2.6000 | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 112.05 | 110.67 | 44 | A | Grauguss | 121 | 96 | - | 3.2500 | ||
49.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 122.23 | 120.86 | 48 | A | Grauguss | 129 | 104 | - | 3.8600 | ||
61.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 142.6 | 141.23 | 56 | B | Grauguss | 150 | 90 | 117 | 3.9800 | ||
73.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 152.79 | 151.42 | 60 | B | Grauguss | 158 | 90 | 127 | 4.4300 | ||
73.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 162.97 | 161.6 | 64 | B | Grauguss | 168 | 90 | 137 | 4.7500 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 183.35 | 181.97 | 72 | B | Grauguss | 192 | 95 | 158 | 5.6600 | ||
88.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 203.72 | 202.35 | 80 | E | Grauguss | - | 100 | 179 | 5.5100 | ||
103.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 213.9 | 212.53 | 84 | E | Grauguss | - | 100 | 190 | 5.9100 | ||
103.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 229.18 | 227.81 | 90 | E | Grauguss | - | 100 | 204 | 6.3700 | ||
100.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 285.21 | 283.83 | 112 | E | Grauguss | - | 100 | 260 | 7.4000 | ||
160.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 366.69 | 365.32 | 144 | E | Grauguss | - | 100 | 342 | 9.3250 | ||
169.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 427.8 | 426.42 | 168 | E | Grauguss | - | 100 | 403 | 11.4000 | ||
206.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 488.92 | 487.54 | 192 | E | Grauguss | - | 100 | 465 | 16.0000 |
Loading...
B=Breite | 38 | L | 48 | Benennung | Zahnriemenscheibe |
---|---|---|---|---|---|
P=Profil | HTD 8M | BR=Riemenbreite | 30 | Oberfläche Grundkörper | phosphatiert |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2 max.
D=Durchmesser
D3
N=Zähnezahl
Form
Material Grundkörper
D4 max.
D1 max.
D5
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften