Zahnriemenscheiben profil HTD 8M / für riemenbreite 25 mm (22004)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22004-0820018
22004-0820020
22004-0820022
22004-0820024
22004-0820026
22004-0820028
22004-0820030
22004-0820032
22004-0820034
22004-0820036
22004-0820038
22004-0820040
22004-0820044
22004-0820048
22004-0820056
22004-0820060
22004-0820064
22004-0820072
22004-0820080
22004-0820084
22004-0820090
22004-0820112
22004-0820144
22004-0820168
22004-0820192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 max. D=Durchmesser D3 N=Zähnezahl Form Material Grundkörper D4 max. D1 max. D5 Gewicht (ERP)
(kg)

14.67 €

1 4 Arbeitstage 1245.8444.4618AStahl5132-0.3486

16.12 €

1 4 Arbeitstage 1250.9349.5620AStahl5736-0.4454

16.78 €

1 4 Arbeitstage 1256.0254.6522AStahl6243-0.5643

18.86 €

1 4 Arbeitstage 1261.1259.7424AStahl6749-0.6968

20.56 €

1 4 Arbeitstage 1266.2164.8426AStahl7350-0.7966

22.56 €

1 4 Arbeitstage 1471.369.9328AStahl7755-0.9385

24.51 €

1 4 Arbeitstage 1476.3975.0230AStahl8460-1.1000

25.53 €

1 4 Arbeitstage 1481.4980.1232AStahl8864-1.2600

26.81 €

1 4 Arbeitstage 1486.5885.2134AStahl9470-1.4400

28.70 €

1 4 Arbeitstage 1491.6790.336AStahl9875-1.6400

30.37 €

1 4 Arbeitstage 1496.7795.3938AStahl10480-1.8200

32.47 €

1 4 Arbeitstage 14101.86100.4940AStahl10885-2.0600

38.74 €

1 4 Arbeitstage 14112.05110.6744AGrauguss12196-2.5400

41.57 €

1 4 Arbeitstage 14122.23120.8648AGrauguss129104-3.0200

52.84 €

1 4 Arbeitstage 14142.6141.2356BGrauguss150801172.6500

61.49 €

1 4 Arbeitstage 14152.79151.4260BGrauguss158801273.0800

61.49 €

1 4 Arbeitstage 14162.97161.664BGrauguss168801373.3300

69.76 €

1 4 Arbeitstage 18183.35181.9772BGrauguss192801583.8700

71.76 €

1 4 Arbeitstage 14203.72202.3580EGrauguss-901794.1000

80.99 €

1 4 Arbeitstage 14213.9212.5384EGrauguss-901904.4900

80.99 €

1 4 Arbeitstage 14229.18227.8190EGrauguss-902044.7700

87.98 €

1 4 Arbeitstage 20285.21283.83112EGrauguss-902605.4000

142.37 €

1 4 Arbeitstage 20366.69365.32144EGrauguss-903427.2200

149.84 €

1 4 Arbeitstage 20427.8426.42168EGrauguss-1004038.5800

192.47 €

1 4 Arbeitstage 20488.92487.54192EGrauguss-10046514.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 28 L 38 Benennung Zahnriemenscheibe
P=Profil HTD 8M BR=Riemenbreite 20 Oberfläche Grundkörper phosphatiert
RoHS ja

Technischer Support