Spannrolle / polyamid (22102)

Spannrolle / polyamid (22102)
· Spannrolle für Riemen

· Integriertes Kugellager

· Kugellager beidseitig abgedichtet

· Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22102-30035
22102-40045
22102-60060
22102-80090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser D1 Anziehdrehmoment der Schraube C1
(Nm)
Riemenbreite max. L2 max. Drehzahl 1/min T max. L=Länge L1 Passend zu Spannelement Größe Gewicht (ERP)
(kg)

36.25 €

1 4 Arbeitstage 30M81030518000735310.0715

44.02 €

1 4 Arbeitstage 40M10204067800094562+30.1725

63.45 €

1 4 Arbeitstage 60M12355589600013607.540.3940

119.65 €

1 4 Arbeitstage 80M201608512750001490951.1450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Spannrolle RoHS ja

Technischer Support