Zahnriemenscheiben profil HTD 5M / für riemenbreite 15 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)

Zahnriemenscheiben profil HTD 5M / für riemenbreite 15 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)
· Standard HTD-Profil

· Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung

· Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22005-0515034
22005-0515036
22005-0515038
22005-0515040
22005-0515044
22005-0515048
22005-0515056
22005-0515064
22005-0515072
22005-0515080
22005-0515090
22005-0515112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite D=Durchmesser D3 L N=Zähnezahl Form Material Grundkörper D4 max. D1 max. D5 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

19.25 €

1 4 Arbeitstage 2254.1152.972234HStahl57--für Taper Spannbuchse 10080.1901

20.73 €

1 4 Arbeitstage 2257.356.162236HStahl62--für Taper Spannbuchse 11080.2056

21.57 €

1 4 Arbeitstage 2260.4859.342238HStahl67--für Taper Spannbuchse 11080.2567

21.78 €

1 4 Arbeitstage 2263.6662.522240HStahl73--für Taper Spannbuchse 11080.3117

24.92 €

1 4 Arbeitstage 2270.0368.892244HStahl75--für Taper Spannbuchse 11080.4137

25.83 €

1 4 Arbeitstage 20.576.3975.252548AStahl8464-für Taper Spannbuchse 12100.4550

28.64 €

1 4 Arbeitstage 20.589.1387.992556AGrauguss9470-für Taper Spannbuchse 12100.7295

29.96 €

1 4 Arbeitstage 20.5101.86100.722564AGrauguss10880-für Taper Spannbuchse 12101.0500

31.42 €

1 4 Arbeitstage 20.5114.59113.452572AGrauguss12192-für Taper Spannbuchse 16101.3100

32.29 €

1 4 Arbeitstage 20.5127.32126.182580AGrauguss13592-für Taper Spannbuchse 16101.6900

39.30 €

1 4 Arbeitstage 20.5143.24142.12590OGrauguss-92122für Taper Spannbuchse 16101.6900

60.69 €

1 4 Arbeitstage 20.5178.25177.1125112OGrauguss-110157für Taper Spannbuchse 16102.3100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zahnriemenscheibe P=Profil HTD 5M BR=Riemenbreite 15
Oberfläche Grundkörper phosphatiert ISO 1940 RoHS ja

Technischer Support