Zahnriemenscheiben profil HTD 8M / für riemenbreite 50 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)

Zahnriemenscheiben profil HTD 8M / für riemenbreite 50 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)
· Standard HTD-Profil

· Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung

· Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22005-0850028
22005-0850030
22005-0850032
22005-0850034
22005-0850036
22005-0850038
22005-0850040
22005-0850044
22005-0850048
22005-0850056
22005-0850064
22005-0850072
22005-0850080
22005-0850090
22005-0850112
22005-0850144
22005-0850168
22005-0850192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser D3 L N=Zähnezahl Form D4 max. D1 max. D5 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

29.39 €

1 4 Arbeitstage 71.369.932228B77-52für Taper Spannbuchse 11080.7420

30.79 €

1 4 Arbeitstage 76.3975.023830D84-58für Taper Spannbuchse 16150.7131

33.56 €

1 4 Arbeitstage 81.4980.123832D88-60für Taper Spannbuchse 16150.9378

35.56 €

1 4 Arbeitstage 86.5885.213834D94-66für Taper Spannbuchse 16151.1260

38.50 €

1 4 Arbeitstage 91.6790.33836D98-68für Taper Spannbuchse 16151.3920

40.60 €

1 4 Arbeitstage 96.7795.393838D104-75für Taper Spannbuchse 16151.5850

43.54 €

1 4 Arbeitstage 101.86100.493240B108-80für Taper Spannbuchse 20121.4070

51.34 €

1 4 Arbeitstage 112.05110.673244B121-90für Taper Spannbuchse 20121.8700

52.85 €

1 4 Arbeitstage 122.23120.863248B129-100für Taper Spannbuchse 20122.3770

68.09 €

1 4 Arbeitstage 142.6141.234556B150-120für Taper Spannbuchse 25173.6800

96.26 €

1 4 Arbeitstage 162.97161.64564E168120138für Taper Spannbuchse 25174.7650

97.92 €

1 4 Arbeitstage 183.35181.974572E192125158für Taper Spannbuchse 25175.9000

121.41 €

1 4 Arbeitstage 203.74202.355180G-170178für Taper Spannbuchse 30207.4800

159.65 €

1 4 Arbeitstage 229.18227.815190G-170204für Taper Spannbuchse 30209.4200

170.10 €

1 4 Arbeitstage 285.21283.8351112N-170260für Taper Spannbuchse 302011.8000

209.22 €

1 4 Arbeitstage 366.69365.3251144N-170341für Taper Spannbuchse 302013.4200

281.53 €

1 4 Arbeitstage 427.8426.4251168N-198402für Taper Spannbuchse 302015.4200

391.91 €

1 4 Arbeitstage 488.92487.5451192N-198462für Taper Spannbuchse 302021.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 60 Material Grundkörper Grauguss Benennung Zahnriemenscheibe
P=Profil HTD 8M BR=Riemenbreite 50 Oberfläche Grundkörper phosphatiert
ISO 1940 RoHS ja

Technischer Support