Zahnriemenscheiben profil HTD 8M / für riemenbreite 30 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)

Zahnriemenscheiben profil HTD 8M / für riemenbreite 30 mm / für montage mit taper spannbuchsen (22005)
· Standard HTD-Profil

· Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung

· Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22005-0830022
22005-0830024
22005-0830026
22005-0830028
22005-0830030
22005-0830032
22005-0830034
22005-0830036
22005-0830038
22005-0830040
22005-0830044
22005-0830048
22005-0830056
22005-0830064
22005-0830072
22005-0830080
22005-0830090
22005-0830112
22005-0830144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser D3 L N=Zähnezahl Form D4 max. D1 max. D5 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

22.26 €

1 4 Arbeitstage 56.0254.652222D62-38für Taper Spannbuchse 10080.3062

23.23 €

1 4 Arbeitstage 61.1259.742224D67-42für Taper Spannbuchse 11080.3803

24.03 €

1 4 Arbeitstage 66.2164.842226D73-45für Taper Spannbuchse 11080.4827

24.77 €

1 4 Arbeitstage 71.369.932228D77-52für Taper Spannbuchse 11080.5567

25.16 €

1 4 Arbeitstage 76.3975.023830H84--für Taper Spannbuchse 16150.4782

25.94 €

1 4 Arbeitstage 81.4980.123832H88--für Taper Spannbuchse 16150.6464

27.37 €

1 4 Arbeitstage 86.5885.213834H94--für Taper Spannbuchse 16150.8551

28.28 €

1 4 Arbeitstage 91.6790.33836H98--für Taper Spannbuchse 16151.0220

30.93 €

1 4 Arbeitstage 96.7795.393838H104--für Taper Spannbuchse 16151.2350

32.66 €

1 4 Arbeitstage 101.86100.493840H108--für Taper Spannbuchse 16151.4470

37.99 €

1 4 Arbeitstage 112.05110.673244B121-90für Taper Spannbuchse 20121.4650

41.79 €

1 4 Arbeitstage 122.23120.863248B129-98für Taper Spannbuchse 20121.9800

52.21 €

1 4 Arbeitstage 142.6141.233256B150-118für Taper Spannbuchse 20122.9800

75.13 €

1 4 Arbeitstage 162.97161.64564F168125140für Taper Spannbuchse 25173.7000

84.97 €

1 4 Arbeitstage 183.35181.974572F192125158für Taper Spannbuchse 25174.5700

86.02 €

1 4 Arbeitstage 203.74202.354580I-125178für Taper Spannbuchse 25174.8300

95.68 €

1 4 Arbeitstage 229.18227.814590L-125204für Taper Spannbuchse 25175.6500

116.31 €

1 4 Arbeitstage 285.21283.8345112L-125260für Taper Spannbuchse 251710.2400

157.18 €

1 4 Arbeitstage 366.69365.3245144L-125341für Taper Spannbuchse 25178.6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 38 Material Grundkörper Grauguss Benennung Zahnriemenscheibe
P=Profil HTD 8M BR=Riemenbreite 30 Oberfläche Grundkörper phosphatiert
ISO 1940 RoHS ja

Technischer Support