Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | D3 | L | N=Zähnezahl | Form | D4 max. | D1 max. | D5 | Ausführung 2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56.02 | 54.65 | 22 | 22 | D | 62 | - | 38 | für Taper Spannbuchse 1008 | 0.2422 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61.12 | 59.74 | 22 | 24 | D | 67 | - | 42 | für Taper Spannbuchse 1108 | 0.2948 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66.21 | 64.84 | 22 | 26 | D | 73 | - | 45 | für Taper Spannbuchse 1108 | 0.3809 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.3 | 69.93 | 22 | 28 | D | 77 | - | 52 | für Taper Spannbuchse 1108 | 0.4450 | ||
22.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76.39 | 75.02 | 22 | 30 | D | 84 | - | 56 | für Taper Spannbuchse 1108 | 0.5848 | ||
23.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.49 | 80.12 | 25 | 32 | D | 88 | - | 65 | für Taper Spannbuchse 1610 | 0.4477 | ||
23.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86.58 | 85.21 | 25 | 34 | D | 94 | - | 66 | für Taper Spannbuchse 1610 | 0.5737 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 91.67 | 90.3 | 25 | 36 | D | 98 | - | 68 | für Taper Spannbuchse 1610 | 0.7199 | ||
26.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.77 | 95.39 | 25 | 38 | D | 104 | - | 76 | für Taper Spannbuchse 1610 | 0.8539 | ||
28.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 101.86 | 100.49 | 25 | 40 | D | 108 | - | 80 | für Taper Spannbuchse 1610 | 1.0000 | ||
32.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112.05 | 110.67 | 32 | 44 | A | 121 | 99 | - | für Taper Spannbuchse 2012 | 1.2700 | ||
37.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122.23 | 120.86 | 32 | 48 | A | 129 | 105 | - | für Taper Spannbuchse 2012 | 1.6700 | ||
43.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 142.6 | 141.23 | 32 | 56 | A | 150 | 110 | - | für Taper Spannbuchse 2012 | 2.6310 | ||
56.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162.97 | 161.6 | 32 | 64 | F | 168 | 110 | 140 | für Taper Spannbuchse 2012 | 2.8400 | ||
70.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 183.35 | 181.97 | 32 | 72 | F | 192 | 110 | 158 | für Taper Spannbuchse 2012 | 3.4700 | ||
70.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 203.74 | 202.35 | 32 | 80 | I | - | 110 | 178 | für Taper Spannbuchse 2012 | 3.7100 | ||
78.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 229.18 | 227.81 | 32 | 90 | L | - | 110 | 204 | für Taper Spannbuchse 2012 | 3.9300 |
Loading...
B=Breite | 28 | Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Zahnriemenscheibe |
---|---|---|---|---|---|
P=Profil | HTD 8M | BR=Riemenbreite | 20 | Oberfläche Grundkörper | phosphatiert |
ISO | 1940 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
D3
L
N=Zähnezahl
Form
D4 max.
D1 max.
D5
Ausführung 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften