Zahnriemenscheibe profil 3m / form P (22004)

Zahnriemenscheibe profil 3m / form P (22004)
· Standard HTD-Profil

· Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung

· Geräusch- und wartungsarm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22004-030910
22004-030912
22004-030914
22004-030915
22004-031510
22004-031512
22004-031514
22004-031515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite D=Durchmesser D3 L N=Zähnezahl BR=Riemenbreite D4 max. D1 max. Gewicht (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 Arbeitstage 10.29.558.7917.510913130.0036

9.38 €

1 4 Arbeitstage 10.211.4610.717.512915150.0058

9.62 €

1 4 Arbeitstage 10.213.3712.6117.514916180.0066

9.81 €

1 4 Arbeitstage 10.214.3213.5617.515917.5180.0077

10.01 €

1 4 Arbeitstage 179.558.7926101513130.0049

10.63 €

1 4 Arbeitstage 1711.4610.726121515150.0079

10.86 €

1 4 Arbeitstage 1713.3712.6126141516180.0105

11.29 €

1 4 Arbeitstage 1714.3213.5626151517.5180.0115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form P Material Grundkörper Aluminium Benennung Zahnriemenscheibe
P=Profil HTD3M RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support