Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22004-030948 |
22004-030960 |
22004-030972 |
22004-031548 |
22004-031560 |
22004-031572 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D=Durchmesser | D3 | L | N=Zähnezahl | BR=Riemenbreite | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 45.84 | 45.08 | 22.2 | 48 | 9 | 0.0731 | ||
19.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 57.3 | 56.54 | 22.2 | 60 | 9 | 0.1068 | ||
23.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.4 | 68.75 | 67.99 | 22.2 | 72 | 9 | 0.1475 | ||
21.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 45.84 | 45.08 | 30 | 48 | 15 | 0.1031 | ||
26.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 57.3 | 56.54 | 30 | 60 | 15 | 0.1537 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 68.75 | 67.99 | 30 | 72 | 15 | 0.2106 |
Loading...
Form | G | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Zahnriemenscheibe |
---|---|---|---|---|---|
P=Profil | HTD3M | D1 max. | 33 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D=Durchmesser
D3
L
N=Zähnezahl
BR=Riemenbreite
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften