Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 8 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 8 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0180800015
22400-0180800018
22400-0180800020
22400-0180800024
22400-0180800025
22400-0180800030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

114.35 €

1 4 Arbeitstage 1202515136907.9600

153.66 €

1 4 Arbeitstage 144251816010011.3400

184.62 €

1 4 Arbeitstage 160302017612014.3800

205.90 €

1 4 Arbeitstage 192302420815021.2500

205.12 €

1 4 Arbeitstage 200302521615022.8500

295.69 €

1 4 Arbeitstage 240303025619033.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 110 Modul 8 B=Breite 80
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support