Stirnzahnrad gerade / modul 4 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / modul 4 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22401-0140400012
22401-0140400015
22401-0140400018
22401-0140400020
22401-0140400024
22401-0140400025
22401-0140400030
22401-0140400036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

48.23 €

1 4 Arbeitstage 48141256350.6065

61.33 €

1 4 Arbeitstage 60141568451.0500

69.25 €

1 4 Arbeitstage 72161880501.4700

75.20 €

1 4 Arbeitstage 80162088601.9000

85.84 €

1 4 Arbeitstage 962024104752.7500

84.91 €

1 4 Arbeitstage 1002025108752.9500

115.77 €

1 4 Arbeitstage 1202030128754.0000

151.40 €

1 4 Arbeitstage 1442536152805.6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 60 Modul 4 B=Breite 40
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet,blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support