Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 20 | 50 | 156 | 4.0600 | ||
95.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 156 | 20 | 52 | 162 | 4.4000 | ||
104.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 20 | 55 | 171 | 4.9300 | ||
110.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 171 | 20 | 57 | 177 | 5.3000 | ||
120.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 20 | 60 | 186 | 5.8900 | ||
121.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 20 | 65 | 201 | 6.9200 | ||
139.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 210 | 25 | 70 | 216 | 8.0000 | ||
129.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 216 | 25 | 72 | 222 | 8.4700 | ||
139.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 25 | 75 | 231 | 9.2100 | ||
143.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 228 | 25 | 76 | 234 | 9.4600 | ||
157.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 25 | 80 | 246 | 10.4900 | ||
174.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 255 | 25 | 85 | 261 | 11.8600 | ||
192.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 25 | 90 | 276 | 13.3200 | ||
209.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 285 | 25 | 95 | 291 | 14.8600 | ||
233.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 25 | 100 | 306 | 16.4800 | ||
236.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 330 | 25 | 110 | 336 | 19.9700 | ||
251.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 342 | 30 | 114 | 348 | 21.4000 | ||
274.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 30 | 120 | 366 | 23.7400 | ||
349.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 381 | 30 | 127 | 387 | 26.6100 |
Loading...
Modul | 3 | B=Breite | 30 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Stirnzahnrad |
Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften