Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 3 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 3 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0130300012
22400-0130300013
22400-0130300014
22400-0130300015
22400-0130300016
22400-0130300017
22400-0130300018
22400-0130300019
22400-0130300020
22400-0130300021
22400-0130300022
22400-0130300023
22400-0130300024
22400-0130300025
22400-0130300026
22400-0130300027
22400-0130300028
22400-0130300029
22400-0130300030
22400-0130300031
22400-0130300032
22400-0130300033
22400-0130300034
22400-0130300035
22400-0130300036
22400-0130300037
22400-0130300038
22400-0130300039
22400-0130300040
22400-0130300041
22400-0130300042
22400-0130300043
22400-0130300044
22400-0130300045
22400-0130300046
22400-0130300047
22400-0130300048
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

19.98 €

1 4 Arbeitstage 36121242270.2800

23.86 €

1 4 Arbeitstage 39121345300.3400

25.79 €

1 4 Arbeitstage 42121448330.4100

21.82 €

1 4 Arbeitstage 45121551350.4700

29.10 €

1 4 Arbeitstage 48141654380.5400

35.49 €

1 4 Arbeitstage 51141757420.6300

28.72 €

1 4 Arbeitstage 54141860450.7200

38.90 €

1 4 Arbeitstage 57141963450.7800

29.60 €

1 4 Arbeitstage 60142066450.8400

38.24 €

1 4 Arbeitstage 63202169450.8900

35.73 €

1 4 Arbeitstage 66202272501.0200

38.86 €

1 4 Arbeitstage 69202375501.1000

40.35 €

1 4 Arbeitstage 72202478501.1800

43.98 €

1 4 Arbeitstage 75202581601.3900

52.77 €

1 4 Arbeitstage 78202684601.4800

51.32 €

1 4 Arbeitstage 81202787601.5600

56.76 €

1 4 Arbeitstage 84202890601.6600

58.98 €

1 4 Arbeitstage 87202993601.7500

60.95 €

1 4 Arbeitstage 90203096601.8500

62.57 €

1 4 Arbeitstage 93203199601.9500

65.91 €

1 4 Arbeitstage 962032102702.2100

66.23 €

1 4 Arbeitstage 992033105702.3200

68.90 €

1 4 Arbeitstage 1022034108702.4300

72.82 €

1 4 Arbeitstage 1052035111702.5500

73.95 €

1 4 Arbeitstage 1082036114702.6200

81.50 €

1 4 Arbeitstage 1112037117702.7400

82.30 €

1 4 Arbeitstage 1142038120803.0500

78.73 €

1 4 Arbeitstage 1172039123803.1800

79.28 €

1 4 Arbeitstage 1202040126803.3100

92.50 €

1 4 Arbeitstage 1232041129803.4400

92.50 €

1 4 Arbeitstage 1262042132803.5800

92.50 €

1 4 Arbeitstage 1292043135803.7200

95.92 €

1 4 Arbeitstage 1322044138904.0700

95.92 €

1 4 Arbeitstage 1352045141904.2200

95.92 €

1 4 Arbeitstage 1382046144904.3700

97.21 €

1 4 Arbeitstage 14120471471004.7600

107.02 €

1 4 Arbeitstage 14420481501004.9200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 50 Modul 3 B=Breite 30
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja

Technischer Support