Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 25 | 38 | 160 | 5.4000 | ||
92.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 25 | 40 | 168 | 6.0500 | ||
102.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 25 | 45 | 188 | 7.7800 | ||
112.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 25 | 48 | 200 | 8.8700 | ||
121.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 25 | 50 | 208 | 9.6000 | ||
124.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208 | 25 | 52 | 216 | 10.4500 | ||
159.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 25 | 55 | 228 | 11.6000 | ||
166.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 228 | 25 | 57 | 236 | 12.5000 | ||
185.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 25 | 60 | 248 | 13.9000 | ||
195.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 25 | 65 | 268 | 16.4300 | ||
203.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 25 | 70 | 288 | 19.0000 | ||
218.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 25 | 75 | 308 | 21.9400 | ||
228.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 304 | 30 | 76 | 312 | 22.4700 | ||
250.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 30 | 80 | 328 | 24.1000 | ||
269.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 340 | 30 | 85 | 348 | 28.1800 | ||
299.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 30 | 90 | 368 | 31.6200 | ||
340.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 30 | 95 | 388 | 35.2600 | ||
372.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 30 | 100 | 408 | 39.1100 | ||
440.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 440 | 30 | 110 | 448 | 47.3800 | ||
470.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 456 | 30 | 114 | 464 | 50.9100 |
Loading...
Modul | 4 | B=Breite | 40 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Stirnzahnrad |
Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften