Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 4 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 4 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0140400012
22400-0140400013
22400-0140400014
22400-0140400015
22400-0140400016
22400-0140400017
22400-0140400018
22400-0140400019
22400-0140400020
22400-0140400021
22400-0140400022
22400-0140400023
22400-0140400024
22400-0140400025
22400-0140400026
22400-0140400027
22400-0140400028
22400-0140400029
22400-0140400030
22400-0140400031
22400-0140400032
22400-0140400033
22400-0140400034
22400-0140400035
22400-0140400036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

36.75 €

1 4 Arbeitstage 48141256350.6078

46.98 €

1 4 Arbeitstage 52141360400.7558

51.14 €

1 4 Arbeitstage 56141464450.9099

49.16 €

1 4 Arbeitstage 60141568451.0300

50.56 €

1 4 Arbeitstage 64161672501.1720

59.20 €

1 4 Arbeitstage 68161776501.3030

54.81 €

1 4 Arbeitstage 72161880501.4350

63.41 €

1 4 Arbeitstage 76161984601.7250

57.90 €

1 4 Arbeitstage 80162088601.8700

67.44 €

1 4 Arbeitstage 84162192702.2000

68.85 €

1 4 Arbeitstage 88162296702.3570

71.73 €

1 4 Arbeitstage 922023100752.6000

73.44 €

1 4 Arbeitstage 962024104752.7500

68.46 €

1 4 Arbeitstage 1002025108752.9800

78.32 €

1 4 Arbeitstage 1042026112753.1800

81.23 €

1 4 Arbeitstage 1082027116753.3500

84.77 €

1 4 Arbeitstage 1122028120753.6000

89.29 €

1 4 Arbeitstage 1162029124753.8000

87.67 €

1 4 Arbeitstage 1202030128754.0600

93.98 €

1 4 Arbeitstage 1242031132804.3200

95.01 €

1 4 Arbeitstage 1282032136804.6000

103.58 €

1 4 Arbeitstage 1322033140804.9000

102.75 €

1 4 Arbeitstage 1362034144805.1600

101.31 €

1 4 Arbeitstage 1402035148805.3700

106.08 €

1 4 Arbeitstage 1442536152805.5500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 60 Modul 4 B=Breite 40
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support