Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162.5 | 20 | 65 | 167.5 | 3.9900 | ||
128.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 20 | 70 | 180 | 4.6400 | ||
82.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 20 | 72 | 185 | 4.9100 | ||
84.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 187.5 | 20 | 75 | 192.5 | 5.3300 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 20 | 76 | 195 | 5.4800 | ||
88.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 25 | 80 | 205 | 6.0400 | ||
93.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 212.5 | 25 | 85 | 217.5 | 6.8400 | ||
99.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 25 | 90 | 230 | 7.6800 | ||
112.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 237.5 | 25 | 95 | 242.5 | 8.5700 | ||
126.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 25 | 100 | 255 | 9.5100 | ||
152.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 275 | 25 | 110 | 280 | 11.5300 | ||
163.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 285 | 25 | 114 | 290 | 13.3900 | ||
179.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 25 | 120 | 305 | 13.7400 | ||
207.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 317.5 | 25 | 127 | 322.5 | 15.4000 |
Loading...
Modul | 2.5 | B=Breite | 25 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Stirnzahnrad |
Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften