Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 2.5 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 2.5 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0125250012
22400-0125250013
22400-0125250014
22400-0125250015
22400-0125250016
22400-0125250017
22400-0125250018
22400-0125250019
22400-0125250020
22400-0125250021
22400-0125250022
22400-0125250023
22400-0125250024
22400-0125250025
22400-0125250026
22400-0125250027
22400-0125250028
22400-0125250029
22400-0125250030
22400-0125250031
22400-0125250032
22400-0125250033
22400-0125250034
22400-0125250035
22400-0125250036
22400-0125250037
22400-0125250038
22400-0125250039
22400-0125250040
22400-0125250041
22400-0125250042
22400-0125250043
22400-0125250044
22400-0125250045
22400-0125250046
22400-0125250047
22400-0125250048
22400-0125250049
22400-0125250050
22400-0125250051
22400-0125250052
22400-0125250053
22400-0125250054
22400-0125250055
22400-0125250056
22400-0125250057
22400-0125250058
22400-0125250059
22400-0125250060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

18.81 €

1 4 Arbeitstage 30101235220.1700

19.95 €

1 4 Arbeitstage 32.5101337.5250.2100

20.69 €

1 4 Arbeitstage 35101440280.2500

20.95 €

1 4 Arbeitstage 37.5101542.5300.3000

19.67 €

1 4 Arbeitstage 40121645320.3300

23.47 €

1 4 Arbeitstage 42.5121747.5350.3800

19.17 €

1 4 Arbeitstage 45121850350.4200

27.35 €

1 4 Arbeitstage 47.5121952.5350.4500

19.35 €

1 4 Arbeitstage 50122055400.5400

29.84 €

1 4 Arbeitstage 52.5142157.5400.5600

29.08 €

1 4 Arbeitstage 55142260450.6600

26.08 €

1 4 Arbeitstage 57.5142362.5450.7000

27.50 €

1 4 Arbeitstage 60142465450.7400

33.22 €

1 4 Arbeitstage 62.5142567.5500.8500

41.26 €

1 4 Arbeitstage 65142670500.9000

38.90 €

1 4 Arbeitstage 67.5142772.5500.9500

37.19 €

1 4 Arbeitstage 70142875501.0000

33.96 €

1 4 Arbeitstage 72.5142977.5501.0600

35.77 €

1 4 Arbeitstage 75143080551.1800

36.10 €

1 4 Arbeitstage 77.5203182.5551.2200

40.24 €

1 4 Arbeitstage 80203285551.2800

40.90 €

1 4 Arbeitstage 82.5203387.5551.3400

43.95 €

1 4 Arbeitstage 85203490551.4100

47.17 €

1 4 Arbeitstage 87.5203592.5601.5400

51.09 €

1 4 Arbeitstage 90203695601.6100

52.99 €

1 4 Arbeitstage 92.5203797.5601.6800

57.35 €

1 4 Arbeitstage 952038100601.7500

60.15 €

1 4 Arbeitstage 97.52039102.5601.8300

60.15 €

1 4 Arbeitstage 1002040105702.0600

62.90 €

1 4 Arbeitstage 102.52041107.5702.1400

62.90 €

1 4 Arbeitstage 1052042110702.2200

64.14 €

1 4 Arbeitstage 107.52043112.5702.3000

64.28 €

1 4 Arbeitstage 1102044115702.3800

64.28 €

1 4 Arbeitstage 112.52045117.5702.4700

78.59 €

1 4 Arbeitstage 1152046120702.5200

67.47 €

1 4 Arbeitstage 117.52047122.5802.8000

68.83 €

1 4 Arbeitstage 1202048125802.8800

76.11 €

1 4 Arbeitstage 122.52049127.5802.9800

82.10 €

1 4 Arbeitstage 1252050130803.0700

100.17 €

1 4 Arbeitstage 127.52051132.5803.1700

101.84 €

1 4 Arbeitstage 1302052135903.4800

103.29 €

1 4 Arbeitstage 132.52053137.5903.5800

106.65 €

1 4 Arbeitstage 1352054140903.6800

111.23 €

1 4 Arbeitstage 137.52055142.5903.7800

113.27 €

1 4 Arbeitstage 14020561451004.1300

100.80 €

1 4 Arbeitstage 142.52057147.51004.2300

86.10 €

1 4 Arbeitstage 14520581501004.3400

91.14 €

1 4 Arbeitstage 147.52059152.51004.4600

96.82 €

1 4 Arbeitstage 15020601551004.5700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 45 Modul 2.5 B=Breite 25
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja

Technischer Support