Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 6 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 6 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0260600028
22400-0260600030
22400-0260600032
22400-0260600035
22400-0260600038
22400-0260600040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser N=Zähnezahl D Gewicht (ERP)
(kg)

146.21 €

1 4 Arbeitstage 1682818010.0000

154.09 €

1 4 Arbeitstage 1803019211.5500

173.19 €

1 4 Arbeitstage 1923220413.2200

238.48 €

1 4 Arbeitstage 2103522215.7900

243.36 €

1 4 Arbeitstage 2283824018.7400

248.94 €

1 4 Arbeitstage 2404025220.7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 max. 25 Modul 6 B=Breite 60
Form B Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ ohne Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support