Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 6 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 6 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0160600012
22400-0160600013
22400-0160600015
22400-0160600016
22400-0160600018
22400-0160600020
22400-0160600024
22400-0160600025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

72.34 €

1 4 Arbeitstage 72201284546.0000

95.04 €

1 4 Arbeitstage 78201390602.3800

107.28 €

1 4 Arbeitstage 902015102703.2900

116.57 €

1 4 Arbeitstage 952016108753.8000

125.80 €

1 4 Arbeitstage 1082018120804.7600

116.94 €

1 4 Arbeitstage 1202020132905.9900

148.42 €

1 4 Arbeitstage 14425241561108.7000

174.49 €

1 4 Arbeitstage 15025251621109.3300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 80 Modul 6 B=Breite 60
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support