Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 25 | 32 | 170 | 7.6200 | ||
132.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 25 | 35 | 185 | 9.1000 | ||
169.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 25 | 38 | 200 | 10.8000 | ||
158.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 25 | 40 | 210 | 12.0000 | ||
213.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 25 | 45 | 235 | 15.3000 | ||
222.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 25 | 48 | 250 | 17.4400 | ||
241.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 30 | 50 | 260 | 18.6000 | ||
268.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 30 | 52 | 270 | 20.4300 | ||
307.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 275 | 30 | 55 | 285 | 22.8900 | ||
361.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 285 | 30 | 57 | 295 | 24.6200 | ||
356.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 30 | 60 | 310 | 27.3100 | ||
426.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 325 | 30 | 65 | 335 | 32.1200 | ||
439.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 30 | 70 | 360 | 37.3100 | ||
448.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 375 | 30 | 75 | 385 | 42.8800 | ||
446.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 30 | 76 | 390 | 44.0400 | ||
448.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 30 | 80 | 410 | 48.8400 | ||
484.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 425 | 30 | 85 | 435 | 55.1900 | ||
518.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 30 | 90 | 460 | 61.9200 | ||
571.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 475 | 30 | 95 | 485 | 69.0300 | ||
657.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 30 | 100 | 510 | 76.5300 | ||
785.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 30 | 110 | 560 | 92.6900 | ||
851.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 570 | 30 | 114 | 580 | 99.5900 |
Loading...
Modul | 5 | B=Breite | 50 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Stirnzahnrad |
Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften