Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 2 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 2 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22400-20-1220200080

Teilenummer
22400-20-1220200080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

277.81 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Teilkreisdurchmesser 160 D2 max. 20 Modul 2
N=Zähnezahl 80 D 164 B=Breite 20
Form B Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ ohne Nabe
RoHS ja PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 3.1100

Sie befinden sich auf der Seite für Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 2 verzahnung gefräst / edelstahl (22400), die Teilenummer ist 22400-20-1220200080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22400-20-1220200080.

Technischer Support