Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 10 | 12 | 28 | 18 | 0.0768 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 13 | 30 | 20 | 0.0967 | ||
31.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 10 | 14 | 32 | 22 | 0.1180 | ||
34.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 15 | 34 | 24 | 0.1397 | ||
41.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 20 | 44 | 30 | 0.2570 | ||
45.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12 | 24 | 52 | 35 | 0.3631 | ||
52.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 25 | 54 | 35 | 0.3877 | ||
54.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 30 | 64 | 40 | 0.5486 | ||
78.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 14 | 40 | 84 | 50 | 0.9700 | ||
112.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 50 | 104 | 70 | 1.6270 | ||
179.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 16 | 60 | 124 | 70 | 2.1710 |
Loading...
L | 35 | Modul | 2 | B=Breite | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften