Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22400-20-1215170080 |
22400-20-1215170120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 80 | 123 | 1.4800 | ||
427.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 120 | 183 | 3.3600 |
Loading...
D2 max. | 16 | Modul | 1.5 | B=Breite | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften