Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 1 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 1 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-20-1210150080
22400-20-1210150090
22400-20-1210150100
22400-20-1210150110
22400-20-1210150120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser N=Zähnezahl D Gewicht (ERP)
(kg)

104.52 €

1 4 Arbeitstage 8080820.5750

120.16 €

1 4 Arbeitstage 9090920.7367

142.53 €

1 4 Arbeitstage 1001001020.9105

151.18 €

1 4 Arbeitstage 1101101121.1000

191.93 €

1 4 Arbeitstage 1201201221.3180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 max. 12 Modul 1 B=Breite 15
Form B Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ ohne Nabe
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support