Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | - | 12 | 14 | 9 | 0.0175 | ||
26.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | - | 13 | 15 | 10 | 0.0203 | ||
26.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | - | 14 | 16 | 11 | 0.0247 | ||
27.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 15 | 17 | 12 | 0.0287 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | 16 | 18 | 13 | 0.0328 | ||
28.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 8 | 18 | 20 | 15 | 0.0331 | ||
30.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 22 | 16 | 0.0420 | ||
31.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 10 | 24 | 26 | 20 | 0.0617 | ||
31.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 25 | 27 | 20 | 0.0660 | ||
33.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 30 | 32 | 20 | 0.0908 | ||
33.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 35 | 37 | 25 | 0.1364 | ||
33.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 40 | 42 | 25 | 0.1703 | ||
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 50 | 52 | 30 | 0.2623 | ||
63.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 60 | 62 | 40 | 0.4075 | ||
83.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 12 | 70 | 72 | 50 | 0.5882 |
Loading...
L | 25 | Modul | 1 | B=Breite | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften