Stirnzahnrad gerade / modul 1.25 gespritzt (22402)

Stirnzahnrad gerade / modul 1.25 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-1125012
22402-1125013
22402-1125014
22402-1125015
22402-1125016
22402-1125017
22402-1125018
22402-1125019
22402-1125020
22402-1125021
22402-1125022
22402-1125023
22402-1125024
22402-1125025
22402-1125026
22402-1125027
22402-1125028
22402-1125030
22402-1125032
22402-1125035
22402-1125036
22402-1125038
22402-1125040
22402-1125042
22402-1125045
22402-1125048
22402-1125050
22402-1125052
22402-1125054
22402-1125055
22402-1125056
22402-1125060
22402-1125064
22402-1125065
22402-1125070
22402-1125072
22402-1125075
22402-1125080
22402-1125090
22402-1125100
22402-1125110
22402-2125012
22402-2125013
22402-2125014
22402-2125015
22402-2125016
22402-2125017
22402-2125018
22402-2125019
22402-2125020
22402-2125021
22402-2125022
22402-2125023
22402-2125024
22402-2125025
22402-2125026
22402-2125027
22402-2125028
22402-2125030
22402-2125032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser N=Zähnezahl D D3 Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

2.84 €

1 4 Arbeitstage 151217.59Polyacetal10529.4-0.0025

2.88 €

1 4 Arbeitstage 16.251318.759Polyacetal10531.9-0.0029

2.99 €

1 4 Arbeitstage 17.514209Polyacetal10534.3-0.0034

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18.751521.259Polyacetal7536.8130.0037

3.08 €

1 4 Arbeitstage 201622.59Polyacetal7539.7130.0043

3.19 €

1 4 Arbeitstage 21.251723.759Polyacetal7541.7130.0048

3.35 €

1 4 Arbeitstage 22.5182512Polyacetal7544.1160.0059

3.53 €

1 4 Arbeitstage 23.751926.2512Polyacetal7546.6160.0065

3.68 €

1 4 Arbeitstage 252027.512Polyacetal7549160.0070

3.77 €

1 4 Arbeitstage 26.252128.7515Polyacetal7651.518.50.0084

3.85 €

1 4 Arbeitstage 27.5223015Polyacetal765418.50.0090

3.93 €

1 4 Arbeitstage 28.752331.2515Polyacetal7656.418.50.0097

4.03 €

1 4 Arbeitstage 302432.515Polyacetal7658.9210.0104

4.46 €

1 4 Arbeitstage 31.252533.7515Polyacetal7661.3210.0113

4.49 €

1 4 Arbeitstage 32.5263518Polyacetal5.5663.823.50.0125

4.69 €

1 4 Arbeitstage 33.752736.2518Polyacetal5.5666.223.50.0131

4.76 €

1 4 Arbeitstage 352837.518Polyacetal5.5868.723.50.0137

4.89 €

1 4 Arbeitstage 37.5304018Polyacetal5.5873.6270.0148

5.11 €

1 4 Arbeitstage 403242.518Polyacetal5.5878.5270.0170

5.30 €

1 4 Arbeitstage 43.753546.2518Polyacetal5.5885.9270.0205

5.46 €

1 4 Arbeitstage 453647.518Polyacetal5.5888.3360.0187

5.60 €

1 4 Arbeitstage 47.5385018Polyacetal5.5893.2360.0205

5.88 €

1 4 Arbeitstage 504052.518Polyacetal5.5898.1360.0230

5.96 €

1 4 Arbeitstage 52.5425518Polyacetal5.58103360.0271

6.14 €

1 4 Arbeitstage 56.254558.7521Polyacetal5.58110.4460.0287

6.33 €

1 4 Arbeitstage 604862.521Polyacetal5.58117.8460.0331

6.46 €

1 4 Arbeitstage 62.5506521Polyacetal5.58122.7460.0374

6.68 €

1 4 Arbeitstage 655267.521Polyacetal5.510127.6560.0395

6.83 €

1 4 Arbeitstage 67.5547021Polyacetal5.510132.5560.0389

6.90 €

1 4 Arbeitstage 68.755571.2521Polyacetal5.510134.9560.0406

7.30 €

1 4 Arbeitstage 705672.521Polyacetal5.510137.4560.0466

7.69 €

1 4 Arbeitstage 756077.521Polyacetal5.510147.2660.0498

7.98 €

1 4 Arbeitstage 806482.521Polyacetal5.510157660.0583

8.17 €

1 4 Arbeitstage 81.256583.7521Polyacetal5.510159.5660.0601

8.34 €

1 4 Arbeitstage 87.5709021Polyacetal5.510171.8760.0699

8.45 €

1 4 Arbeitstage 907292.521Polyacetal5.512176.7760.0743

8.61 €

1 4 Arbeitstage 93.757596.2521Polyacetal5.510184760.0820

8.85 €

1 4 Arbeitstage 10080102.524Polyacetal5.512196.3860.0794

9.09 €

1 4 Arbeitstage 112.59011524Polyacetal5.512220.8950.1017

9.32 €

1 4 Arbeitstage 125100127.524Polyacetal5.512245.4105.50.1229

9.67 €

1 4 Arbeitstage 137.511014024Polyacetal5.512269.91150.1502

3.42 €

1 4 Arbeitstage 151217.59Polyketon10530.9-0.0023

3.46 €

1 4 Arbeitstage 16.251318.759Polyketon10533.5-0.0026

3.63 €

1 4 Arbeitstage 17.514209Polyketon10536-0.0031

3.68 €

1 4 Arbeitstage 18.751521.259Polyketon7538.6130.0033

3.73 €

1 4 Arbeitstage 201622.59Polyketon7541.7130.0037

3.85 €

1 4 Arbeitstage 21.251723.759Polyketon7543.8130.0043

4.03 €

1 4 Arbeitstage 22.5182512Polyketon7546.3160.0054

4.28 €

1 4 Arbeitstage 23.751926.2512Polyketon7548.9160.0060

4.46 €

1 4 Arbeitstage 252027.512Polyketon7551.5160.0065

4.54 €

1 4 Arbeitstage 26.252128.7515Polyketon7654.118.50.0075

4.61 €

1 4 Arbeitstage 27.5223015Polyketon7656.718.50.0082

4.76 €

1 4 Arbeitstage 28.752331.2515Polyketon7659.218.50.0089

4.79 €

1 4 Arbeitstage 302432.515Polyketon7661.8210.0093

5.37 €

1 4 Arbeitstage 31.252533.7515Polyketon7664.4210.0100

5.41 €

1 4 Arbeitstage 32.5263518Polyketon5.566723.50.0112

5.60 €

1 4 Arbeitstage 33.752736.2518Polyketon5.5669.523.50.0120

5.75 €

1 4 Arbeitstage 352837.518Polyketon5.5872.123.50.0125

5.88 €

1 4 Arbeitstage 37.5304018Polyketon5.5877.3270.0133

6.17 €

1 4 Arbeitstage 403242.518Polyketon5.5882.4270.0150

Loading...

Grundlegende Informationen

L 19 Modul 1.25 B=Breite 10
Ausführung 1 gerade Benennung Stirnzahnrad Ausführung 2 mit Nabe
RoHS ja

Technischer Support