Stirnzahnrad gerade / modul 1.5 gespritzt (22402)

Stirnzahnrad gerade / modul 1.5 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-1150012
22402-1150013
22402-1150014
22402-1150015
22402-1150016
22402-1150017
22402-1150018
22402-1150019
22402-1150020
22402-1150021
22402-1150022
22402-1150023
22402-1150024
22402-1150025
22402-1150026
22402-1150027
22402-1150028
22402-1150030
22402-1150032
22402-1150035
22402-1150036
22402-1150038
22402-1150040
22402-1150042
22402-1150045
22402-1150048
22402-1150050
22402-1150052
22402-1150054
22402-1150055
22402-1150060
22402-1150070
22402-1150080
22402-1150090
22402-1150100
22402-1150110
22402-1150120
22402-1150130
22402-1150140
22402-1150150
22402-2150012
22402-2150013
22402-2150014
22402-2150015
22402-2150016
22402-2150017
22402-2150018
22402-2150019
22402-2150020
22402-2150021
22402-2150022
22402-2150023
22402-2150024
22402-2150025
22402-2150026
22402-2150027
22402-2150028
22402-2150030
22402-2150032
22402-2150035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser L N=Zähnezahl D D3 B=Breite Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 Arbeitstage 182312211412Polyacetal12650.8-0.0056

3.35 €

1 4 Arbeitstage 19.5231322.51412Polyacetal12655.1-0.0061

3.53 €

1 4 Arbeitstage 212314241412Polyacetal10.5659.3130.0069

3.68 €

1 4 Arbeitstage 22.5231525.51412Polyacetal10.5663.6160.0079

3.77 €

1 4 Arbeitstage 242316271412Polyacetal10.5667.8160.0086

3.93 €

1 4 Arbeitstage 25.5231728.51412Polyacetal10.5672.1160.0095

4.11 €

1 4 Arbeitstage 272318301712Polyacetal10.5876.318.50.0110

4.18 €

1 4 Arbeitstage 28.5231931.51712Polyacetal10.5880.518.50.0120

4.28 €

1 4 Arbeitstage 302320331712Polyacetal9884.822.50.0124

4.46 €

1 4 Arbeitstage 31.5232134.51712Polyacetal588922.50.0130

4.57 €

1 4 Arbeitstage 332322361712Polyacetal5893.322.50.0142

4.72 €

1 4 Arbeitstage 34.5232337.51712Polyacetal5897.522.50.0156

4.91 €

1 4 Arbeitstage 362324391912Polyacetal58101.726.50.0170

5.60 €

1 4 Arbeitstage 37.5232540.51912Polyacetal5810626.50.0187

5.80 €

1 4 Arbeitstage 392326421912Polyacetal58110.226.50.0202

5.88 €

1 4 Arbeitstage 40.5232743.51912Polyacetal58114.525.50.0214

6.04 €

1 4 Arbeitstage 422328451912Polyacetal58118.725.50.0229

6.14 €

1 4 Arbeitstage 452330482412Polyacetal510127.233.50.0264

6.33 €

1 4 Arbeitstage 482332512412Polyacetal510135.733.50.0297

6.75 €

1 4 Arbeitstage 52.5233555.52412Polyacetal510148.441.50.0312

6.90 €

1 4 Arbeitstage 542336572412Polyacetal510152.641.50.0335

7.30 €

1 4 Arbeitstage 572338602412Polyacetal510161.141.50.0379

7.69 €

1 4 Arbeitstage 602340632412Polyacetal510169.648.50.0367

7.87 €

1 4 Arbeitstage 632342662412Polyacetal510178.148.50.0477

7.98 €

1 4 Arbeitstage 67.5234570.52412Polyacetal510190.848.50.0494

8.14 €

1 4 Arbeitstage 722348752412Polyacetal510203.548.50.0577

8.29 €

1 4 Arbeitstage 752350782712Polyacetal512212630.0523

8.45 €

1 4 Arbeitstage 782352812712Polyacetal512220.5630.0593

8.69 €

1 4 Arbeitstage 812354842712Polyacetal512229630.0642

9.00 €

1 4 Arbeitstage 82.5235585.52712Polyacetal512233.2630.0678

9.27 €

1 4 Arbeitstage 902360932712Polyacetal512254.4630.0830

9.55 €

1 4 Arbeitstage 10523701083012Polyacetal514296.8880.0969

9.99 €

1 4 Arbeitstage 12023801233012Polyacetal514339.21040.1172

10.31 €

1 4 Arbeitstage 13523901383012Polyacetal514381.71160.1475

48.63 €

1 4 Arbeitstage 15034 +1.51001534019Polyacetal820671.51330.2892

50.54 €

1 4 Arbeitstage 16534 +1.51101684019Polyacetal820738.61480.3345

53.42 €

1 4 Arbeitstage 18034 +1.51201834019Polyacetal820805.81630.3896

56.32 €

1 4 Arbeitstage 19534 +1.51301984019Polyacetal820872.91780.4398

59.19 €

1 4 Arbeitstage 21034 +1.51402134019Polyacetal820940.11930.4984

62.13 €

1 4 Arbeitstage 22534 +1.51502284019Polyacetal8201007.22080.5675

3.85 €

1 4 Arbeitstage 182312211412Polyketon12653.4-0.0049

4.03 €

1 4 Arbeitstage 19.5231322.51412Polyketon12657.8-0.0055

4.28 €

1 4 Arbeitstage 212314241412Polyketon10.5662.3130.0061

4.46 €

1 4 Arbeitstage 22.5231525.51412Polyketon10.5666.8160.0068

4.54 €

1 4 Arbeitstage 242316271412Polyketon10.5671.2160.0077

4.76 €

1 4 Arbeitstage 25.5231728.51412Polyketon10.5675.7160.0085

4.91 €

1 4 Arbeitstage 272318301712Polyketon10.5880.118.50.0097

5.06 €

1 4 Arbeitstage 28.5231931.51712Polyketon10.5884.618.50.0107

5.15 €

1 4 Arbeitstage 302320331712Polyketon988922.50.0111

5.37 €

1 4 Arbeitstage 31.5232134.51712Polyketon5893.522.50.0116

5.49 €

1 4 Arbeitstage 332322361712Polyketon5897.922.50.0128

5.71 €

1 4 Arbeitstage 34.5232337.51712Polyketon58102.422.50.0139

5.91 €

1 4 Arbeitstage 362324391912Polyketon58106.826.50.0152

6.79 €

1 4 Arbeitstage 37.5232540.51912Polyketon58111.326.50.0163

6.98 €

1 4 Arbeitstage 392326421912Polyketon58115.726.50.0177

7.11 €

1 4 Arbeitstage 40.5232743.51912Polyketon58120.225.50.0194

7.26 €

1 4 Arbeitstage 422328451912Polyketon58124.625.50.0208

7.33 €

1 4 Arbeitstage 452330482412Polyketon510133.533.50.0236

7.66 €

1 4 Arbeitstage 482332512412Polyketon510142.533.50.0270

8.14 €

1 4 Arbeitstage 52.5233555.52412Polyketon510155.841.50.0281

Loading...

Grundlegende Informationen

Modul 1.5 Ausführung 1 gerade Benennung Stirnzahnrad
Ausführung 2 mit Nabe RoHS ja

Technischer Support