Stirnzahnrad gerade / modul 2 gespritzt (22402)

Stirnzahnrad gerade / modul 2 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-1200012
22402-1200013
22402-1200014
22402-1200015
22402-1200016
22402-1200017
22402-1200018
22402-1200019
22402-1200020
22402-1200021
22402-1200022
22402-1200023
22402-1200024
22402-1200025
22402-1200026
22402-1200027
22402-1200028
22402-1200030
22402-1200032
22402-1200035
22402-1200036
22402-1200038
22402-1200040
22402-1200042
22402-1200045
22402-1200048
22402-1200050
22402-1200055
22402-1200060
22402-1200070
22402-1200075
22402-1200080
22402-1200085
22402-1200090
22402-1200095
22402-1200100
22402-1200110
22402-2200012
22402-2200013
22402-2200014
22402-2200015
22402-2200016
22402-2200017
22402-2200018
22402-2200019
22402-2200020
22402-2200021
22402-2200022
22402-2200023
22402-2200024
22402-2200025
22402-2200026
22402-2200027
22402-2200028
22402-2200030
22402-2200032
22402-2200035
22402-2200036
22402-2200038
22402-2200040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser L N=Zähnezahl D D3 B=Breite Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2427122818.515Polyacetal13.58113.1160.0116

5.56 €

1 4 Arbeitstage 2627133018.515Polyacetal13.58122.518.50.0131

5.84 €

1 4 Arbeitstage 2827143218.515Polyacetal13.58131.918.50.0148

6.14 €

1 4 Arbeitstage 3027153418.515Polyacetal128141.3220.0155

6.33 €

1 4 Arbeitstage 3227163617.515Polyacetal68150.8220.0166

6.46 €

1 4 Arbeitstage 3427173817.515Polyacetal68160.2240.0175

6.75 €

1 4 Arbeitstage 3627184017.515Polyacetal68169.6250.0193

7.11 €

1 4 Arbeitstage 3827194217.515Polyacetal68179270.0209

7.69 €

1 4 Arbeitstage 402720442015Polyacetal610188.5280.0243

7.87 €

1 4 Arbeitstage 422721462015Polyacetal610197.9280.0263

7.98 €

1 4 Arbeitstage 442722482015Polyacetal610207.3280.0298

8.27 €

1 4 Arbeitstage 462723502415Polyacetal610216.7350.0323

8.45 €

1 4 Arbeitstage 482724522415Polyacetal610226.1350.0353

9.09 €

1 4 Arbeitstage 502725542415Polyacetal610235.6350.0387

9.27 €

1 4 Arbeitstage 522726562415Polyacetal61024538.50.0391

9.63 €

1 4 Arbeitstage 542727582415Polyacetal610254.438.50.0423

10.03 €

1 4 Arbeitstage 562728602415Polyacetal610263.838.50.0459

10.52 €

1 4 Arbeitstage 602730642415Polyacetal610282.743.50.0494

10.86 €

1 4 Arbeitstage 642732682615Polyacetal610301.5440.0595

10.93 €

1 4 Arbeitstage 702735742615Polyacetal612329.8540.0613

11.32 €

1 4 Arbeitstage 722736762615Polyacetal612339.2540.0664

11.70 €

1 4 Arbeitstage 762738802615Polyacetal612358.161.50.0664

11.83 €

1 4 Arbeitstage 802740842615Polyacetal612376.961.50.0768

12.01 €

1 4 Arbeitstage 842742882615Polyacetal612395.861.50.0861

12.12 €

1 4 Arbeitstage 902745943015Polyacetal614424.1680.1012

12.28 €

1 4 Arbeitstage 9627481003015Polyacetal614452.3740.1109

12.43 €

1 4 Arbeitstage 10027501043015Polyacetal614471.2780.1187

12.65 €

1 4 Arbeitstage 11027551143015Polyacetal614518.387.50.1331

12.75 €

1 4 Arbeitstage 12027601243015Polyacetal614565.497.50.1546

13.05 €

1 4 Arbeitstage 14027701443015Polyacetal614659.71170.1960

50.54 €

1 4 Arbeitstage 15034751544019Polyacetal820895.31330.2868

52.94 €

1 4 Arbeitstage 16034801644019Polyacetal8209551330.3502

55.38 €

1 4 Arbeitstage 17034851744019Polyacetal8201014.71480.3704

57.77 €

1 4 Arbeitstage 18034901844019Polyacetal8201074.41630.3885

60.17 €

1 4 Arbeitstage 19034951944019Polyacetal8201134.11630.4640

62.57 €

1 4 Arbeitstage 200341002044019Polyacetal8201193.81780.4775

64.53 €

1 4 Arbeitstage 220341102244019Polyacetal8201313.11930.5820

6.42 €

1 4 Arbeitstage 2427122818.515Polyketon13.58118.7160.0102

6.75 €

1 4 Arbeitstage 2627133018.515Polyketon13.58128.618.50.0116

7.02 €

1 4 Arbeitstage 2827143218.515Polyketon13.58138.518.50.0131

7.33 €

1 4 Arbeitstage 3027153418.515Polyketon128148.4220.0142

7.66 €

1 4 Arbeitstage 3227163617.515Polyketon68158.3220.0146

7.78 €

1 4 Arbeitstage 3427173817.515Polyketon68168.2240.0157

8.14 €

1 4 Arbeitstage 3627184017.515Polyketon68178.1250.0172

8.51 €

1 4 Arbeitstage 3827194217.515Polyketon68188270.0186

9.27 €

1 4 Arbeitstage 402720442015Polyketon610197.9280.0213

9.43 €

1 4 Arbeitstage 422721462015Polyketon610207.8280.0238

9.63 €

1 4 Arbeitstage 442722482015Polyketon610217.7280.0265

9.94 €

1 4 Arbeitstage 462723502415Polyketon610227.6350.0286

10.18 €

1 4 Arbeitstage 482724522415Polyketon610237.5350.0316

10.97 €

1 4 Arbeitstage 502725542415Polyketon610247.4350.0341

11.25 €

1 4 Arbeitstage 522726562415Polyketon610257.238.50.0345

11.63 €

1 4 Arbeitstage 542727582415Polyketon610267.138.50.0375

12.08 €

1 4 Arbeitstage 562728602415Polyketon61027738.50.0408

12.65 €

1 4 Arbeitstage 602730642415Polyketon610296.843.50.0441

13.05 €

1 4 Arbeitstage 642732682615Polyketon610316.6440.0532

13.14 €

1 4 Arbeitstage 702735742615Polyketon612346.3540.0540

13.65 €

1 4 Arbeitstage 722736762615Polyketon612356.2540.0583

14.12 €

1 4 Arbeitstage 762738802615Polyketon61237661.50.0596

14.24 €

1 4 Arbeitstage 802740842615Polyketon612395.861.50.0681

Loading...

Grundlegende Informationen

Modul 2 Ausführung 1 gerade Benennung Stirnzahnrad
Ausführung 2 mit Nabe RoHS ja

Technischer Support