Stirnzahnrad gerade / modul 1 gespritzt (22402)

Stirnzahnrad gerade / modul 1 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-1100012
22402-1100013
22402-1100014
22402-1100015
22402-1100016
22402-1100017
22402-1100018
22402-1100019
22402-1100020
22402-1100021
22402-1100022
22402-1100023
22402-1100024
22402-1100025
22402-1100026
22402-1100027
22402-1100028
22402-1100030
22402-1100032
22402-1100035
22402-1100036
22402-1100038
22402-1100040
22402-1100042
22402-1100045
22402-1100048
22402-1100050
22402-1100052
22402-1100054
22402-1100055
22402-1100056
22402-1100058
22402-1100060
22402-1100064
22402-1100065
22402-1100070
22402-1100072
22402-1100075
22402-1100080
22402-1100085
22402-1100090
22402-1100100
22402-1100110
22402-1100120
22402-1100130
22402-1100140
22402-2100012
22402-2100013
22402-2100014
22402-2100015
22402-2100016
22402-2100017
22402-2100018
22402-2100019
22402-2100020
22402-2100021
22402-2100022
22402-2100023
22402-2100024
22402-2100025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser L N=Zähnezahl D D3 Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 Arbeitstage 121712149Polyacetal9416.9-0.0017

2.44 €

1 4 Arbeitstage 131713159Polyacetal9418.3-0.0019

2.53 €

1 4 Arbeitstage 141714169Polyacetal9419.7-0.0021

2.53 €

1 4 Arbeitstage 151715179Polyacetal9421.2-0.0024

2.61 €

1 4 Arbeitstage 161716189Polyacetal9422.6-0.0027

2.65 €

1 4 Arbeitstage 171717199Polyacetal6424120.0028

2.69 €

1 4 Arbeitstage 181718209Polyacetal6425.4130.0032

2.84 €

1 4 Arbeitstage 191719219Polyacetal6426.8130.0035

2.99 €

1 4 Arbeitstage 201720229Polyacetal6428.2130.0040

2.99 €

1 4 Arbeitstage 2117212312Polyacetal6529.6160.0049

3.02 €

1 4 Arbeitstage 2217222412Polyacetal6531.1160.0052

3.02 €

1 4 Arbeitstage 2317232512Polyacetal6532.5160.0057

3.08 €

1 4 Arbeitstage 2418242615Polyacetal6633.918.50.0066

3.19 €

1 4 Arbeitstage 2518252715Polyacetal6635.318.50.0072

3.35 €

1 4 Arbeitstage 2618262815Polyacetal6636.718.50.0077

3.38 €

1 4 Arbeitstage 2718272915Polyacetal6638.118.50.0082

3.46 €

1 4 Arbeitstage 2818283015Polyacetal6639.5210.0084

3.53 €

1 4 Arbeitstage 3018303215Polyacetal6642.4210.0095

3.68 €

1 4 Arbeitstage 3218323418Polyacetal4.6645.223.50.0113

3.85 €

1 4 Arbeitstage 3518353718Polyacetal4.6849.423.50.0128

3.93 €

1 4 Arbeitstage 3618363818Polyacetal4.6850.8270.0124

4.03 €

1 4 Arbeitstage 3818384018Polyacetal4.6853.7270.0139

4.11 €

1 4 Arbeitstage 4018404218Polyacetal4.6856.5270.0152

4.35 €

1 4 Arbeitstage 4218424418Polyacetal4.6859.3270.0167

4.76 €

1 4 Arbeitstage 4518454718Polyacetal4.6863.636.50.0163

4.95 €

1 4 Arbeitstage 4818485018Polyacetal4.6867.836.50.0192

5.60 €

1 4 Arbeitstage 5018505218Polyacetal4.6870.636.50.0207

5.80 €

1 4 Arbeitstage 5218525421Polyacetal4.6873.5460.0207

5.96 €

1 4 Arbeitstage 5418545621Polyacetal4.6876.3460.0225

6.14 €

1 4 Arbeitstage 5518555721Polyacetal4.6877.7460.0234

6.33 €

1 4 Arbeitstage 5618565821Polyacetal4.6879.1460.0249

6.49 €

1 4 Arbeitstage 5818586021Polyacetal4.6882460.0264

6.75 €

1 4 Arbeitstage 6018606221Polyacetal4.6884.8460.0289

6.83 €

1 4 Arbeitstage 6418646621Polyacetal4.61090.456.50.0338

6.87 €

1 4 Arbeitstage 6518656721Polyacetal4.61091.856.50.0356

6.90 €

1 4 Arbeitstage 7018707221Polyacetal4.61098.956.50.0415

7.11 €

1 4 Arbeitstage 7218727421Polyacetal4.610101.7660.0393

7.30 €

1 4 Arbeitstage 7518757721Polyacetal4.610106660.0440

7.69 €

1 4 Arbeitstage 8018808221Polyacetal4.610113.1660.0531

7.98 €

1 4 Arbeitstage 8518858721Polyacetal4.610120.1660.0591

8.45 €

1 4 Arbeitstage 9018909221Polyacetal4.610127.2760.0654

9.43 €

1 4 Arbeitstage 1001810010224Polyacetal4.612141.3860.0700

9.52 €

1 4 Arbeitstage 1101811011224Polyacetal4.612155.5960.0818

10.79 €

1 4 Arbeitstage 1201812012224Polyacetal4.612169.6105.50.0962

11.25 €

1 4 Arbeitstage 1301813013224Polyacetal4.612183.71150.1097

11.74 €

1 4 Arbeitstage 1401814014224Polyacetal4.612197.91250.1242

2.88 €

1 4 Arbeitstage 121712149Polyketon9417.8-0.0015

2.95 €

1 4 Arbeitstage 131713159Polyketon9419.3-0.0017

3.08 €

1 4 Arbeitstage 141714169Polyketon9420.7-0.0019

3.12 €

1 4 Arbeitstage 151715179Polyketon9422.2-0.0022

3.12 €

1 4 Arbeitstage 161716189Polyketon9423.7-0.0025

3.19 €

1 4 Arbeitstage 171717199Polyketon6425.2120.0025

3.22 €

1 4 Arbeitstage 181718209Polyketon6426.7130.0028

3.42 €

1 4 Arbeitstage 191719219Polyketon6428.2130.0031

3.63 €

1 4 Arbeitstage 201720229Polyketon6429.6130.0035

3.63 €

1 4 Arbeitstage 2117212312Polyketon6531.1160.0041

3.68 €

1 4 Arbeitstage 2217222412Polyketon6532.6160.0047

3.68 €

1 4 Arbeitstage 2317232512Polyketon6534.1160.0051

3.73 €

1 4 Arbeitstage 2418242615Polyketon6635.618.50.0060

3.85 €

1 4 Arbeitstage 2518252715Polyketon6637.118.50.0064

Loading...

Grundlegende Informationen

Modul 1 B=Breite 9 Ausführung 1 gerade
Benennung Stirnzahnrad Ausführung 2 mit Nabe RoHS ja

Technischer Support