Stirnzahnrad gerade / modul 5 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401)

Stirnzahnrad gerade / modul 5 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22401-0150500012
22401-0150500015
22401-0150500018
22401-0150500020
22401-0150500024
22401-0150500025
22401-0150500030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

70.44 €

1 4 Arbeitstage 60201270451.1700

86.06 €

1 4 Arbeitstage 75201585602.0300

103.51 €

1 4 Arbeitstage 902018100703.0000

106.45 €

1 4 Arbeitstage 1002020110803.7700

140.13 €

1 4 Arbeitstage 1202024130905.4400

148.65 €

1 4 Arbeitstage 1252025135905.8200

206.34 €

1 4 Arbeitstage 15025301601108.4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 75 Modul 5 B=Breite 50
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet,blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support