Stirnzahnrad gerade / modul 2.5 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / modul 2.5 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22401-0125250012
22401-0125250015
22401-0125250018
22401-0125250020
22401-0125250024
22401-0125250025
22401-0125250030
22401-0125250036
22401-0125250040
22401-0125250050
22401-0125250060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

25.12 €

1 4 Arbeitstage 30101235220.1700

30.51 €

1 4 Arbeitstage 37.5101542.5300.2900

35.07 €

1 4 Arbeitstage 45121850350.4090

36.05 €

1 4 Arbeitstage 50122055400.5320

42.57 €

1 4 Arbeitstage 60142465450.7346

47.46 €

1 4 Arbeitstage 62.5142567.5500.8360

52.03 €

1 4 Arbeitstage 75143080551.1690

62.58 €

1 4 Arbeitstage 90163695601.6000

75.58 €

1 4 Arbeitstage 1001640105702.0600

112.91 €

1 4 Arbeitstage 1252050130803.0700

159.03 €

1 4 Arbeitstage 15020601551004.5700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 45 Modul 2.5 B=Breite 25
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet,blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support