Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22401-0120200012 |
22401-0120200015 |
22401-0120200018 |
22401-0120200020 |
22401-0120200024 |
22401-0120200025 |
22401-0120200030 |
22401-0120200036 |
22401-0120200040 |
22401-0120200050 |
22401-0120200060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 10 | 12 | 28 | 18 | 0.0730 | ||
18.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 15 | 34 | 24 | 0.1350 | ||
22.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 10 | 18 | 40 | 25 | 0.1900 | ||
27.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 20 | 44 | 30 | 0.2530 | ||
34.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12 | 24 | 52 | 35 | 0.3553 | ||
34.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 25 | 54 | 35 | 0.3830 | ||
41.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 30 | 64 | 40 | 0.5406 | ||
49.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 14 | 36 | 76 | 45 | 0.7705 | ||
57.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 14 | 40 | 84 | 50 | 0.9586 | ||
74.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 50 | 104 | 70 | 1.6200 | ||
92.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 16 | 60 | 124 | 70 | 2.1520 |
Loading...
L | 35 | Modul | 2 | B=Breite | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | einsatzgehärtet,blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften