Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22400-20-1230300050 |
22400-20-1230300060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 50 | 156 | 4.0600 | ||
552.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 60 | 186 | 5.8900 |
Loading...
D2 max. | 20 | Modul | 3 | B=Breite | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften