Kegelradgetriebe mit Kegelrädern aus Kunststoff (22715)

Kegelradgetriebe mit Kegelrädern aus Kunststoff (22715)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22715-1210
22715-1215
22715-1220
22715-1225
22715-1230
22715-1235
22715-2210
22715-2215
22715-2220
22715-2225
22715-2230
22715-2235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Komponente D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
max. Drehmoment
(Ncm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

42.27 €

1 4 Arbeitstage 1Polyacetal5h9124.83219.450158.31018.8460.0549

47.98 €

1 4 Arbeitstage 1.5Polyacetal8h9185.84528.47020291528.2590.1814

55.57 €

1 4 Arbeitstage 2Polyacetal10h622755359030732037.56110.3212

64.45 €

1 4 Arbeitstage 2.5Polyacetal12h62596541105351452546.8712.50.4941

73.35 €

1 4 Arbeitstage 3Polyacetal15h63097547.5120402503056.28150.7790

82.62 €

1 4 Arbeitstage 3.5Polyacetal18h633118554135454403565.79161.0840

49.58 €

1 4 Arbeitstage 1Polyketon5h9124.83219.450158.71018.8460.0600

57.24 €

1 4 Arbeitstage 1.5Polyketon8h9185.84528.4702030.41528.2590.1726

61.19 €

1 4 Arbeitstage 2Polyketon10h62275535903076.62037.56110.3243

69.06 €

1 4 Arbeitstage 2.5Polyketon12h6259654110535152.22546.8712.50.4933

78.48 €

1 4 Arbeitstage 3Polyketon15h63097547.512040262.53056.28150.7671

83.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5Polyketon18h633118554135454623565.79161.0820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne 16/16 Material Grundkörper Zink Benennung Kegelradgetriebe
n=Übersetzungsverhältnis 1:1 RoHS Ja

Technischer Support