Kegelradgetriebe (22714)

Kegelradgetriebe (22714)
· Ideal für den Antrieb mit Elektromotoren

· Unterschiedliche Anordnungen der An- und Abtriebe möglich

· Wartungsfrei

· Drehrichtung ist beliebig

· Gehärtete, kugelgelagerte Kegelräder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22714-91
22714-1171
22714-1172
22714-1173
22714-1174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Benennung Oberfläche Grundkörper Getriebeübersetzung max. Antriebs- drehmoment M
(Nm)
SW1 SW2
(mm)
max. Drehzahl 1/min n=Übersetzungsverhältnis Gewicht (ERP)
(kg)

31.71 €

1 4 Arbeitstage -Montageflansch-------0.0931

49.17 €

1 4 Arbeitstage StahlKegelradgetriebeBlank1:110771501:10.3920

56.72 €

1 4 Arbeitstage StahlKegelradgetriebeBlank1:110771501:10.4303

58.42 €

1 4 Arbeitstage StahlKegelradgetriebeBlank1:110771501:10.4700

66.12 €

1 4 Arbeitstage StahlKegelradgetriebeBlank1:110771501:10.4950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink RoHS Ja

Technischer Support