Kegelradgetriebe / kunststoff (22710)

Kegelradgetriebe / kunststoff (22710)
· Für die Umlenkung der Drehbewegung im 90°-Winkel

· Wartungsfrei

· Drehrichtung ist beliebig

· Kegelräder einsatzgehärtet

· Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22710-111000
22710-111050
22710-111080
22710-111100
22710-211000
22710-211050
22710-211080
22710-211100
22710-221000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Getriebeübersetzung Farbe Grundkörper Material Komponente max. Antriebs- drehmoment M
(Nm)
SW2 SW1 Form L=Länge n=Übersetzungsverhältnis Gewicht (ERP)
(kg)

34.73 €

1 4 Arbeitstage 1:1blauStahl466A-1:10.0705

53.64 €

1 4 Arbeitstage 1:1blauStahl466A501:10.0885

53.67 €

1 4 Arbeitstage 1:1blauStahl466A801:10.0951

53.75 €

1 4 Arbeitstage 1:1blauStahl466A1001:10.1005

47.58 €

1 4 Arbeitstage 1:1rot-5.577B-1:10.1006

63.59 €

1 4 Arbeitstage 1:1rot-5.577B501:10.1244

64.56 €

1 4 Arbeitstage 1:1rot-5.577B801:10.1349

64.64 €

1 4 Arbeitstage 1:1rot-5.577B1001:10.1397

47.58 €

1 4 Arbeitstage 2:1grün-5.577B-2:10.0883

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Kegelradgetriebe max. Drehzahl 1/min 150
RoHS ja

Technischer Support