Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22432-110150012 |
22432-110150060 |
22432-210150012 |
22432-210150060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne | Breite (mm) | Material Grundkörper | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Gewinde | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | max. Drehmoment (Ncm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.2 | Polyacetal | 13.7 | 12 | 9.5 | 4 | 40.6 | - | 9.9 | 10.1 | - | 14.9 | 0.0017 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 17.4 | Polyacetal | 60.3 | 60 | 20.5 | 10 | - | 21.2 | 9.5 | 11.2 | 15.3 | 71.6 | 0.0200 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.2 | Polyketon | 13.7 | 12 | 9.5 | 4 | 40.6 | - | 9.9 | 10.1 | - | 15.6 | 0.0015 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 17.4 | Polyketon | 60.3 | 60 | 20.5 | 10 | - | 21.2 | 9.5 | 11.2 | 15.3 | 75.2 | 0.0173 |
Loading...
Modul | 1 | Modell | Gerade Kegelräder | Benennung | Kegelrad |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Gerade | Getriebeübersetzung | 1:5 | n=Übersetzungsverhältnis | 1:5 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne
Breite(mm)
Material Grundkörper
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Gewinde
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
max. Drehmoment(Ncm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften