Kegelrad gerade / übersetzung 1:2 gespritzt (22432)

Kegelrad gerade / übersetzung 1:2 gespritzt (22432)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22432-110120015
22432-110120030
22432-115120015
22432-115120030
22432-120120015
22432-120120030
22432-125120015
22432-125120030
22432-130120015
22432-130120030
22432-210120015
22432-210120030
22432-215120015
22432-215120030
22432-220120015
22432-220120030
22432-225120015
22432-225120030
22432-230120015
22432-230120030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul D2 A D B L=Breite L1 N=Zähnezahl Material Grundkörper A1 L2 D1=Teilkreisdurchmesser D3=Gewinde max. Drehmoment
(Ncm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1.82 €

1 4 Arbeitstage 112.226.316.66.417.110.515Polyacetal-17.1155120.0023

3.68 €

1 4 Arbeitstage 118-316.916930Polyacetal20.814.7308260.0070

2.13 €

1 4 Arbeitstage 1.51735.82510.522.811.715Polyacetal-22.822.5844.50.0061

4.31 €

1 4 Arbeitstage 1.523.4-46.310.719.69.630Polyacetal25.917.5451090.70.0184

3.95 €

1 4 Arbeitstage 222.64433.314.5271215Polyacetal-263010109.30.0129

7.91 €

1 4 Arbeitstage 230.2-6214.224.51230Polyacetal3522.46012214.10.0417

5.33 €

1 4 Arbeitstage 2.526.553.34217.131.112.715Polyacetal-29.537.512201.40.0234

10.60 €

1 4 Arbeitstage 2.535.8-77.217.429.615.230Polyacetal40.827.67516409.90.0773

7.60 €

1 4 Arbeitstage 331.263.35020.236.415.315Polyacetal-34.84514342.60.0382

15.30 €

1 4 Arbeitstage 345-92.520.537.51930Polyacetal49.933.89018695.50.1348

2.24 €

1 4 Arbeitstage 112.226.316.66.417.110.515Polyketon-17.115512.60.0021

4.46 €

1 4 Arbeitstage 118-316.916930Polyketon20.814.730827.30.0063

2.54 €

1 4 Arbeitstage 1.51735.82510.522.811.715Polyketon-22.822.5846.70.0055

5.20 €

1 4 Arbeitstage 1.523.4-46.310.719.69.630Polyketon25.917.5451095.30.0161

4.73 €

1 4 Arbeitstage 222.64433.314.5271215Polyketon-263010114.80.0116

9.54 €

1 4 Arbeitstage 230.2-6214.224.51230Polyketon3522.46012224.80.0375

6.42 €

1 4 Arbeitstage 2.526.553.34217.131.112.715Polyketon-29.537.512211.50.0203

12.72 €

1 4 Arbeitstage 2.535.8-77.217.429.615.230Polyketon40.827.67516430.40.0690

9.16 €

1 4 Arbeitstage 331.263.35020.236.415.315Polyketon-34.84514359.80.0344

18.51 €

1 4 Arbeitstage 345-92.520.537.51930Polyketon49.933.89018730.30.1234

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebeübersetzung 1:2 Ausführung 1 gerade Benennung Kegelrad
n=Übersetzungsverhältnis 1:2 RoHS ja

Technischer Support