Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22432-115115016 |
22432-115115024 |
22432-215115016 |
22432-215115024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | A | D | L=Breite | L1 | N=Zähnezahl | Material Grundkörper | A1 | L2 | D1=Teilkreisdurchmesser | D3=Gewinde | max. Drehmoment (Ncm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 26 | 18.8 | 10.8 | 16 | Polyacetal | - | 17.8 | 24 | 8 | 36.1 | 0.0065 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | - | 37 | 19.5 | 11.3 | 24 | Polyacetal | 26.6 | 18 | 36 | 10 | 54.2 | 0.0124 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 26 | 18.8 | 10.8 | 16 | Polyketon | - | 17.8 | 24 | 8 | 38 | 0.0058 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | - | 37 | 19.5 | 11.3 | 24 | Polyketon | 26.6 | 18 | 36 | 10 | 57 | 0.0111 |
Loading...
Modul | 1.5 | B | 8 | Getriebeübersetzung | 1:1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | gerade | Benennung | Kegelrad | n=Übersetzungsverhältnis | 1:1.5 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
A
D
L=Breite
L1
N=Zähnezahl
Material Grundkörper
A1
L2
D1=Teilkreisdurchmesser
D3=Gewinde
max. Drehmoment(Ncm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften