Kegelrad gerade / übersetzung 1:1 gespritzt (22432)

Kegelrad gerade / übersetzung 1:1 gespritzt (22432)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22432-105110016
22432-110110016
22432-110110030
22432-115110016
22432-120110016
22432-125110016
22432-130110016
22432-135110016
22432-205110016
22432-210110016
22432-210110030
22432-215110016
22432-220110016
22432-225110016
22432-230110016
22432-235110016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul D2 A D B L=Breite L1 N=Zähnezahl Material Grundkörper L2 D1=Teilkreisdurchmesser D3=Gewinde max. Drehmoment
(Ncm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.57 €

1 4 Arbeitstage 0.5710.58.728.1616Polyacetal8.18310.0003

0.75 €

1 4 Arbeitstage 11218.417.64.713.6816Polyacetal13.61659.40.0019

3.35 €

1 4 Arbeitstage 11525.131715.47.630Polyacetal13.330626.30.0061

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1.518.525.826.4718.41016Polyacetal16.224831.60.0060

3.24 €

1 4 Arbeitstage 221.930.434.91021.29.716Polyacetal18.3321080.40.0111

4.90 €

1 4 Arbeitstage 2.525.23743.512.325.511.516Polyacetal22.94012154.50.0197

5.60 €

1 4 Arbeitstage 328.84352.313.829.213.216Polyacetal25.74814249.70.0310

9.16 €

1 4 Arbeitstage 3.533.349.561.415.833.114.616Polyacetal285618389.10.0466

0.66 €

1 4 Arbeitstage 0.5710.58.728.1616Polyketon8.18310.0003

0.94 €

1 4 Arbeitstage 11218.417.64.713.6816Polyketon13.61659.90.0018

4.06 €

1 4 Arbeitstage 11525.131715.47.630Polyketon13.330627.70.0053

3.35 €

1 4 Arbeitstage 1.518.525.826.4718.41016Polyketon16.224833.20.0053

3.89 €

1 4 Arbeitstage 221.930.434.91021.29.716Polyketon18.3321084.40.0098

5.85 €

1 4 Arbeitstage 2.525.23743.512.325.511.516Polyketon22.94012162.30.0175

6.75 €

1 4 Arbeitstage 328.84352.313.829.213.216Polyketon25.74814262.20.0276

11.01 €

1 4 Arbeitstage 3.533.349.561.415.833.114.616Polyketon285618408.60.0417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebeübersetzung 1:1 Ausführung 1 gerade Benennung Kegelrad
n=Übersetzungsverhältnis 1:1 RoHS ja

Technischer Support