Kegelrad gerade / stahl / U=1:4 (22430)

Kegelrad gerade / stahl / U=1:4 (22430)
· Achswinkel 90°

· Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22430-010140015
22430-010140060
22430-015140015
22430-015140060
22430-020140015
22430-020140060
22430-025140015
22430-025140060
22430-030140015
22430-030140060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul D2 A D D3 B D1 L=Breite L1 N=Zähnezahl A1 L2 Gewicht (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 Arbeitstage 113.33817.849.31517.27.715--0.0200

76.09 €

1 4 Arbeitstage 130.3-60.389.36017.1106022150.1600

28.47 €

1 4 Arbeitstage 1.520.35726.781122.52311.715--0.0500

99.24 €

1 4 Arbeitstage 1.550.3-90.415119034256042310.6300

33.60 €

1 4 Arbeitstage 225.37535.6816303114.415--0.1200

121.76 €

1 4 Arbeitstage 260.3-120.6161612037.6256048341.2800

37.73 €

1 4 Arbeitstage 2.532.39444.5141937.538.118.415--0.2100

144.90 €

1 4 Arbeitstage 2.560.3-150.7201915044.8306058401.9200

49.78 €

1 4 Arbeitstage 340.311553.315234548.124.515--0.4200

307.41 €

1 4 Arbeitstage 380.3-180.8202318053.2356069483.7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebeübersetzung 1:4 Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Kegelrad Oberfläche Grundkörper blank n=Übersetzungsverhältnis 1:4
RoHS ja

Technischer Support